Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0270 - 锁紧手柄,带塑料把手和内螺纹,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06601_1.prj},{NB=K0270.20888_},{T=12},{D=13.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=41.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=75.0},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.0268},{EAN=4059245512140},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{XA=7.4},{XB=29.1},{XC=6.2},{XD=16.5},{XE=2.4},{XF=11.0},{XG=12.5},{XH=3.0},{XI=2.00},{XJ=1.68},{XK=43.4},{XL=15.0},{XM=35.0},{XN=33.4},{XO=1.6},{XP=59.7},{XQ=53.0},{XR=141.0},{XS=41.0},{XT=35.0},{XU=20.0},{XV=9.2},{XW=51.9},{XX=20.0},{XY=53.1},{XZ=22.1},{XA1=1.0},{XB1=22.5},{XC1=35.0},{XD1=0.7},{XE1=57.9},{XF1=33.3},{XG1=10.0},{XH1=7.2},{XI1=6.7},{XJ1=0.5},{XK1=0.7},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=8.0},{XR1=3.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0270.1041
K0270.1041
Kunststoff
黑色 RAL 7021
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0132
Yes
73181600
4059245102495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.1051
K0270.1051
Kunststoff
黑色 RAL 7021
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0127
Yes
73181600
4059245102556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.1061
K0270.1061
Kunststoff
黑色 RAL 7021
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0121
Yes
73181600
4059245102617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.2061
K0270.2061
Kunststoff
黑色 RAL 7021
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0290
Yes
73181600
4059245102679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.2081
K0270.2081
Kunststoff
黑色 RAL 7021
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0268
Yes
73181600
4059245102730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.3081
K0270.3081
Kunststoff
黑色 RAL 7021
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0517
Yes
73181600
4059245102792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.3101
K0270.3101
Kunststoff
黑色 RAL 7021
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0485
Yes
73181600
4059245102853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.4101
K0270.4101
Kunststoff
黑色 RAL 7021
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0849
Yes
73181600
4059245102914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.4121
K0270.4121
Kunststoff
黑色 RAL 7021
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0800
Yes
73181600
4059245102976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.5121
K0270.5121
Kunststoff
黑色 RAL 7021
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1383
Yes
73181600
4059245103034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.5161
K0270.5161
Kunststoff
黑色 RAL 7021
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1208
Yes
73181600
4059245103096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.1042
K0270.1042
Kunststoff
橙色 RAL 2004
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0140
Yes
73181600
4059245102518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.1052
K0270.1052
Kunststoff
橙色 RAL 2004
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.1022
Yes
73181600
4059245102570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.1062
K0270.1062
Kunststoff
橙色 RAL 2004
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0140
Yes
73181600
4059245102631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.2062
K0270.2062
Kunststoff
橙色 RAL 2004
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0309
Yes
73181600
4059245102693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.2082
K0270.2082
Kunststoff
橙色 RAL 2004
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0284
Yes
73181600
4059245102754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.3082
K0270.3082
Kunststoff
橙色 RAL 2004
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0563
Yes
73181600
4059245102815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.3102
K0270.3102
Kunststoff
橙色 RAL 2004
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0533
Yes
73181600
4059245102877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.4102
K0270.4102
Kunststoff
橙色 RAL 2004
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0895
Yes
73181600
4059245102938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.4122
K0270.4122
Kunststoff
橙色 RAL 2004
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0849
Yes
73181600
4059245102990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.5122
K0270.5122
Kunststoff
橙色 RAL 2004
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1460
Yes
73181600
4059245103058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.5162
K0270.5162
Kunststoff
橙色 RAL 2004
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1232
Yes
73181600
4059245103119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.10486
K0270.10486
Kunststoff
绿色 RAL 6032
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0140
Yes
73181600
4059245102532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.10586
K0270.10586
Kunststoff
绿色 RAL 6032
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0160
Yes
73181600
4059245102594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.10686
K0270.10686
Kunststoff
绿色 RAL 6032
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0160
Yes
73181600
4059245102655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表