Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0728 - 钢制球柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06510.prj},{NB=K0728.108},{BESTKIPP=K0728.108},{A=34},{D=22},{D1=20},{D2=8},{D3=14},{D4=16},{H=17.0},{H1=46},{L=87.0},{GEW=0.1310},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84831050},{EAN=4059245101801},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
长度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0728.107
K0728.107
25
16
7
10
13
13.0
32
65.5
0.0604
Yes
84831050
4059245101795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0728.108
K0728.108
34
20
8
14
16
17.0
46
87.0
0.1310
Yes
84831050
4059245101801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0728.110
K0728.110
41
23
10
16
18
19.5
50
103.5
0.1909
Yes
84831050
4059245101818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0728.112
K0728.112
50
26
12
18
20
21.5
56
124.0
0.2770
Yes
84831050
4059245101825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表