Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0999 - 不锈钢曲柄,带转动手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06505.prj},{NB=K0999.4417},{A=160},{D=34},{D3=26},{H=122},{H1=90},{H2=32},{H3=19.6},{L=190},{GEW=0.7508},{EAN=4059245101788},{NDM=8.0},{XA=1.3},{XB=20.0},{XC=16.4},{XD=2.0},{XE=0.0},{XF=17.000},{XG=21.500},{XH=12.000},{XI=25.000},{TYP=1},{XJ=0.000},{BESTKIPP=K0999.4417},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=-},{D7=-},{H4=-},{SW=17},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格 1
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D7
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
间距
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0999.3110
K0999.3110
Edelstahl
定位孔
无横孔
80
24
10
16
-
82
60
22
13.4
-
100
-
0.2037
Yes
73269086
4059245101719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.3212
K0999.3212
Edelstahl
定位孔
无横孔
100
28
12
20
-
98
72
26
16.0
-
124
-
0.3733
Yes
73269086
4059245101726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.3314
K0999.3314
Edelstahl
定位孔
无横孔
125
30
14
26
-
118
90
28
15.8
-
153
-
0.6503
Yes
73269086
4059245101733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.3417
K0999.3417
Edelstahl
定位孔
无横孔
160
34
17
26
-
122
90
32
19.6
-
190
-
0.7668
Yes
73269086
4059245101740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.4110
K0999.4110
Edelstahl
内四角
无横孔
80
24
-
16
-
82
60
22
13.4
-
100
10
0.1979
Yes
73269086
4059245101757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.4212
K0999.4212
Edelstahl
内四角
无横孔
100
28
-
20
-
98
72
26
16.0
-
124
12
0.3696
Yes
73269086
4059245101764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.4314
K0999.4314
Edelstahl
内四角
无横孔
125
30
-
26
-
118
90
28
15.8
-
153
14
0.6385
Yes
73269086
4059245101771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.4417
K0999.4417
Edelstahl
内四角
无横孔
160
34
-
26
-
122
90
32
19.6
-
190
17
0.7508
Yes
73269086
4059245101788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.31106
K0999.31106
Edelstahl
定位孔
带横孔
80
24
10
16
M6
82
60
22
13.0
7.5
100
-
0.2370
Yes
73269098
4059245859092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.32126
K0999.32126
Edelstahl
定位孔
带横孔
100
28
12
20
M6
98
72
26
16.0
7.5
124
-
0.3733
Yes
73269098
4059245859108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.33146
K0999.33146
Edelstahl
定位孔
带横孔
125
30
14
26
M6
118
90
28
15.8
7.5
153
-
0.6503
Yes
73269098
4059245859115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.34176
K0999.34176
Edelstahl
定位孔
带横孔
160
34
17
26
M6
122
90
32
19.6
7.5
190
-
0.7668
Yes
73269098
4059245859122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.41106
K0999.41106
Edelstahl
内四角
带横孔
80
24
-
16
M6
82
60
22
13.4
7.5
100
10
0.1979
Yes
73269098
4059245859139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.42126
K0999.42126
Edelstahl
内四角
带横孔
100
28
-
20
M6
98
72
26
16.0
7.5
124
12
0.3696
Yes
73269098
4059245859146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.43146
K0999.43146
Edelstahl
内四角
带横孔
125
30
-
26
M6
118
90
28
15.8
7.5
153
14
0.6385
Yes
73269098
4059245859153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0999.44176
K0999.44176
Edelstahl
内四角
带横孔
160
34
-
26
M6
122
90
32
19.6
7.5
190
17
0.7508
Yes
73269098
4059245859160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表