Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1875 - 钢制手轮
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06289-10.prj},{NB=K1875.0200X18},{D1=200},{D3=40},{L1=22},{L2=24},{L3=46},{S=2.0},{SPEICHEN=4},{GEW=0.7700},{EAN=4059245816439},{XA=10.00},{XB=15.16},{XC=150.00},{XD=17.00},{XE=22.00},{XF=30.00},{XG=55.20},{XH=3.00},{XI=14.00},{XJ=8.00},{XK=18.00},{XL=10.00},{XM=178.00},{XN=1.73},{XO=2.00},{XP=10.00},{XQ=55.00},{XR=5.20},{XS=3.00},{XT=2.30},{XU=6.00},{XV=5.000},{BESTKIPP=K1875.0200X18},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{FORMT=4-Speichen},{D2=18H9},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XW=0,3},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
S
厚度
[mm]
SPEICHEN
Anzahl der Speichen
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1875.0125X12
K1875.0125X12
钢制
A
3-Speichen
125
12H9
30
18
18
29
1.5
3
0.2860
Yes
84879000
4059245816392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1875.0125X14
K1875.0125X14
钢制
A
3-Speichen
125
14H9
30
18
18
29
1.5
3
0.2860
Yes
84879000
4059245816408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1875.0160X14
K1875.0160X14
钢制
B
4-Speichen
160
14H9
30
22
20
37
1.5
4
0.4170
Yes
84879000
4059245816415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1875.0160X16
K1875.0160X16
钢制
B
4-Speichen
160
16H9
30
22
20
37
1.5
4
0.4170
Yes
84879000
4059245816422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1875.0200X18
K1875.0200X18
钢制
B
4-Speichen
200
18H9
40
22
24
46
2.0
4
0.7700
Yes
84879000
4059245816439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1875.0200X22
K1875.0200X22
钢制
B
4-Speichen
200
22H9
40
22
24
46
2.0
4
0.7700
Yes
84879000
4059245816446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1875.0250X22
K1875.0250X22
钢制
C
5-Speichen
250
22H9
45
30
28
52
2.5
5
1.4800
Yes
84879000
4059245816453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1875.0250X26
K1875.0250X26
钢制
C
5-Speichen
250
26H9
45
30
28
52
2.5
5
1.4800
Yes
84879000
4059245816460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1875.0315X26
K1875.0315X26
钢制
C
5-Speichen
315
26H9
55
35
33
64
2.5
5
2.3000
Yes
84879000
4059245816477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1875.0315X30
K1875.0315X30
钢制
C
5-Speichen
315
30H9
55
35
33
64
2.5
5
2.3000
Yes
84879000
4059245816484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1875.0400X30
K1875.0400X30
钢制
C
5-Speichen
400
30H9
65
40
38
82
3.0
5
4.0000
Yes
84879000
4059245816491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表