Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0160 - 铝制手轮 DIN 950
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06273.prj},{NB=K0160.4140X16},{D1=140},{D4=32.000},{D3=36},{L1=19},{L3=39},{B3=5},{BB3=5.000},{T=18.3},{GEW=0.4371},{EAN=4059245067886},{TAB=1},{TAB1=2},{TYP=1.000},{TYP1=1},{TYP2=1},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{D2X=16.000},{E=55.000},{R7=12.000},{GR3=26.000},{GR2=45.000},{GR1=4.000},{GL3=9.000},{GE=28.000},{GL1=64.000},{GD5=11.500},{GD4=14.500},{GD1=20.000},{R8=0.160},{R6=4.000},{R5=8.500},{R4=17.000},{R3=3.500},{R2=14.000},{R1=7.000},{L2=19.000},{H2=17.500},{H1=20.000},{C=7.500},{D5=35.000},{B2=13.500},{B1=19.500},{A=17.000},{DD2=16.000},{Z=1},{BESTKIPP=K0160.4140X16},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=drehbarer Ballengriff, Nabe ohne Nut},{D2=16},{REIHE=2},{SPEICHEN=3},{GRIFF1=-},{GRIFF2=Ø20 x M 8 x 67}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径 H7
[mm]
REIHE
系列
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
L1
宽度
[mm]
L3
宽度
[mm]
B3
宽度 P9
[mm]
T
深度
[mm]
SPEICHEN
辐数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
GRIFF1
固定式球头把手,DIN 39 E 型
ⁿ/ₐ
GRIFF2
旋转手柄,DIN 98 E 型
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0160.0080X10
K0160.0080X10
铝制
无手柄,无键槽孔
80
10
1
25
16
29
3
11.4
3
0.1272
-
-
Yes
76169951
4059245066933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0080X12
K0160.0080X12
铝制
无手柄,无键槽孔
80
12
2
25
16
29
4
13.8
3
0.1277
-
-
Yes
76169951
4059245066940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0100X10
K0160.0100X10
铝制
无手柄,无键槽孔
100
10
1
29
17
33
3
11.4
3
0.2099
-
-
Yes
76169951
4059245066957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0100X12
K0160.0100X12
铝制
无手柄,无键槽孔
100
12
2
29
17
33
4
13.8
3
0.2064
-
-
Yes
76169951
4059245066964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0125X12
K0160.0125X12
铝制
无手柄,无键槽孔
125
12
1
31
18
36
4
13.8
3
0.2891
-
-
Yes
76169951
4059245066971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0125X14
K0160.0125X14
铝制
无手柄,无键槽孔
125
14
2
31
18
36
5
16.3
3
0.2072
-
-
Yes
76169951
4059245066988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0140X14
K0160.0140X14
铝制
无手柄,无键槽孔
140
14
1
36
19
39
5
16.3
3
0.3781
-
-
Yes
76169951
4059245066995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0140X16
K0160.0140X16
铝制
无手柄,无键槽孔
140
16
2
36
19
39
5
18.3
3
0.3748
-
-
Yes
76169951
4059245067008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0160X14
K0160.0160X14
铝制
无手柄,无键槽孔
160
14
1
36
20
40
5
16.3
3
0.4771
-
-
Yes
76169951
4059245067015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0160X16
K0160.0160X16
铝制
无手柄,无键槽孔
160
16
2
36
20
40
5
18.3
3
0.4712
-
-
Yes
76169951
4059245067022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0180X16
K0160.0180X16
铝制
无手柄,无键槽孔
180
16
1
37
22
43
5
18.3
3
0.6509
-
-
Yes
76169951
4059245067039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0180X18
K0160.0180X18
铝制
无手柄,无键槽孔
180
18
2
37
22
43
6
20.8
3
0.6495
-
-
Yes
76169951
4059245067046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0200X18
K0160.0200X18
铝制
无手柄,无键槽孔
200
18
1
49
24
45
6
20.8
3
0.8634
-
-
Yes
76169951
4059245067053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0200X22
K0160.0200X22
铝制
无手柄,无键槽孔
200
22
2
49
24
45
6
24.8
3
0.8946
-
-
Yes
76169951
4059245067060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0250X22
K0160.0250X22
铝制
无手柄,无键槽孔
250
22
1
49
28
50
6
24.8
5
1.5470
-
-
Yes
76169951
4059245067077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0250X26
K0160.0250X26
铝制
无手柄,无键槽孔
250
26
2
49
28
50
8
29.3
5
1.5210
-
-
Yes
76169951
4059245067084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0315X26
K0160.0315X26
铝制
无手柄,无键槽孔
315
26
1
54
33
56
8
29.3
5
2.4000
-
-
Yes
76169951
4059245067091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0315X30
K0160.0315X30
铝制
无手柄,无键槽孔
315
30
2
54
33
56
8
33.3
5
2.3640
-
-
Yes
76169951
4059245067107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0400X30
K0160.0400X30
铝制
无手柄,无键槽孔
400
30
1
65
38
63
8
33.3
5
3.8800
-
-
Yes
76169951
4059245067114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0400X34
K0160.0400X34
铝制
无手柄,无键槽孔
400
34
2
65
38
63
10
37.3
5
3.6000
-
-
Yes
76169951
4059245067121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0500X34
K0160.0500X34
铝制
无手柄,无键槽孔
500
34
1
79
45
72
10
37.3
5
5.7430
-
-
Yes
76169951
4059245067138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.0500X40
K0160.0500X40
铝制
无手柄,无键槽孔
500
40
2
79
45
72
12
43.3
5
5.6750
-
-
Yes
76169951
4059245067145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.1080X10
K0160.1080X10
铝制
无手柄,带键槽孔
80
10
1
25
16
29
3
11.4
3
0.2077
-
-
Yes
76169951
4059245067152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.1080X12
K0160.1080X12
铝制
无手柄,带键槽孔
80
12
2
25
16
29
4
13.8
3
0.1275
-
-
Yes
76169951
4059245067169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0160.1100X10
K0160.1100X10
铝制
无手柄,带键槽孔
100
10
1
29
17
33
3
11.4
3
0.2077
-
-
Yes
76169951
4059245067176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表