Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1203 - 不锈钢 T 型把手
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06648.prj},{NB=K1203.75121},{A=75.3},{B=17.8},{D3=20},{H=41.2},{H1=24.9},{T=16},{GEW=0.1425},{EAN=4059245292721},{NDM=12.0},{XA=0.50},{XB=24.00},{XC=91.00},{XD=46.80},{XE=76.00},{XF=18.00},{XG=12.00},{XH=15.42},{XI=17.94},{XJ=29.51},{XK=33.67},{XL=7.50},{XM=1.00},{XN=36.43},{XO=47.85},{XP=10.00},{XQ=27.13},{XR=31.78},{XS=37.44},{XT=36.45},{XU=39.96},{XV=36.11},{XW=1.20},{XX=35.82},{XY=9.15},{XZ=156.00},{XA1=30.00},{XB1=9.26},{XC1=32.61},{XD1=35.850},{XE1=7.89},{XF1=15.00},{XG1=7.00},{XH1=8.90},{XI1=400.00},{XJ1=90.00},{XK1=32.52},{XL1=40.48},{XM1=41.21},{XN1=50.000},{XO1=11.000},{XP1=40.820},{BESTKIPP=K1203.75121},{FARBE=gestrahlt},{D=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1203.55061
K1203.55061
经抛光处理
55.2
12.3
M 6
14
32.9
21.0
12
0.0588
Yes
73181600
4059245292660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.55081
K1203.55081
经抛光处理
55.2
12.3
M 8
14
32.9
21.0
12
0.0567
Yes
73181600
4059245292677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65061
K1203.65061
经抛光处理
65.3
14.0
M 6
16
37.0
22.7
16
0.0913
Yes
73181600
4059245292684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65081
K1203.65081
经抛光处理
65.3
14.0
M 8
16
37.0
22.7
16
0.0873
Yes
73181600
4059245292691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65101
K1203.65101
经抛光处理
65.3
14.0
M 10
16
37.0
22.7
16
0.0815
Yes
73181600
4059245292707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.75101
K1203.75101
经抛光处理
75.3
17.8
M 10
20
41.2
24.9
16
0.1479
Yes
73181600
4059245292714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.75121
K1203.75121
经抛光处理
75.3
17.8
M 12
20
41.2
24.9
16
0.1425
Yes
73181600
4059245292721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.55062
K1203.55062
经电解抛光处理
55.2
12.3
M 6
14
32.9
21.0
12
0.0587
Yes
73181600
4059245292738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.55082
K1203.55082
经电解抛光处理
55.2
12.3
M 8
14
32.9
21.0
12
0.0563
Yes
73181600
4059245292745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65062
K1203.65062
经电解抛光处理
65.3
14.0
M 6
16
37.0
22.7
16
0.0917
Yes
73181600
4059245292752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65082
K1203.65082
经电解抛光处理
65.3
14.0
M 8
16
37.0
22.7
16
0.0863
Yes
73181600
4059245292769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65102
K1203.65102
经电解抛光处理
65.3
14.0
M 10
16
37.0
22.7
16
0.0829
Yes
73181600
4059245292776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.75102
K1203.75102
经电解抛光处理
75.3
17.8
M 10
20
41.2
24.9
16
0.1478
Yes
73181600
4059245292783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.75122
K1203.75122
经电解抛光处理
75.3
17.8
M 12
20
41.2
24.9
16
0.1420
Yes
73181600
4059245292790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表