Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0734 - 不锈钢制角形接头,类似 DIN 71802,CS 型,带密封盖
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27650_1.prj},{NB=K0734.116122_0_CS},{BESTKIPP=K0734.116122},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=CS},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D1=16},{D2=M 12},{D3=16},{D4=M 12},{A=35},{L2=19.0},{L3=16},{E=15.5},{SW=13},{GEW=0.1112},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059245332038},{NDM=12.000},{NDM1=12.000},{ST=1.75},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{XA=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
A
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
E
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FILTER
过滤器
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K0734.108052
K0734.108052
不锈钢
CS
右旋螺纹
8
M 5
8
M 5
22
12.5
9
10.2
7
0.0186
Yes
84879000
4059245331994
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0734.110062
K0734.110062
不锈钢
CS
右旋螺纹
10
M 6
10
M 6
25
16.5
11
11.5
8
0.0285
Yes
84879000
4059245332007
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0734.113082
K0734.113082
不锈钢
CS
右旋螺纹
13
M 8
13
M 8
30
20.0
13
14.0
11
0.0570
Yes
84879000
4059245332014
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0734.116102
K0734.116102
不锈钢
CS
右旋螺纹
16
M 10
16
M 10
35
20.0
16
15.5
13
0.1027
Yes
84879000
4059245332021
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0734.116122
K0734.116122
不锈钢
CS
右旋螺纹
16
M 12
16
M 12
35
19.0
16
15.5
13
0.1112
Yes
84879000
4059245332038
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0734.108051
K0734.108051
不锈钢
CS
左旋螺纹
8
M 5
8
M 5
22
10.2
9
10.2
7
0.0185
Yes
84879000
4059245335367
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0734.110061
K0734.110061
不锈钢
CS
左旋螺纹
10
M 6
10
M 6
25
12.5
11
11.5
8
0.0293
Yes
84879000
4059245335374
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0734.113081
K0734.113081
不锈钢
CS
左旋螺纹
13
M 8
13
M 8
30
16.5
13
14.0
11
0.0558
Yes
84879000
4059245335381
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0734.116101
K0734.116101
不锈钢
CS
左旋螺纹
16
M 10
16
M 10
35
20.0
16
15.5
13
0.1053
Yes
84879000
4059245335398
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0734.116121
K0734.116121
不锈钢
CS
左旋螺纹
16
M 12
16
M 12
35
20.0
16
15.5
13
0.1080
Yes
84879000
4059245335404
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表