Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1135 - 滑脂嘴,扁口,符合 DIN 3404
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/97944.prj},{NB=K1135.11614},{BESTKIPP=K1135.11614},{MATERIAL=Stahl},{D=G1/4},{D1=16},{L=17.0},{L1=6.0},{SW=17},{GEW=0.0189},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059245261482},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ST=0.000},{NDM=0.000},{NDM1=13.157},{XA=17.5},{XB=4.8},{XC=4.4},{XD=11.8},{XE=2.0},{XF=1.0},{XG=2.9},{XH=2.9},{XI=5.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
顶部直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1135.11006100
K1135.11006100
钢制
M6X1
10
13.5
5.5
11
0.0048
Yes
84879000
4059245261369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11008100
K1135.11008100
钢制
M8X1
10
13.5
5.5
11
0.0054
Yes
84879000
4059245261376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11010100
K1135.11010100
钢制
M10X1
10
13.5
5.5
11
0.0063
Yes
84879000
4059245261383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11018
K1135.11018
钢制
G1/8
10
15.0
6.0
11
0.0062
Yes
84879000
4059245261390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11606100
K1135.11606100
钢制
M6x1
16
17.0
6.0
17
0.0155
Yes
84879000
4059245261406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11608100
K1135.11608100
钢制
M8x1
16
17.0
7.0
17
0.0158
Yes
84879000
4059245261413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11608125
K1135.11608125
钢制
M8x1,25
16
17.0
6.0
17
0.0157
Yes
84879000
4059245261420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11610100
K1135.11610100
钢制
M10x1
16
17.0
6.0
17
0.0170
Yes
84879000
4059245261437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11610150
K1135.11610150
钢制
M10x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0166
Yes
84879000
4059245261444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11612150
K1135.11612150
钢制
M12x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0180
Yes
84879000
4059245261451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11616150
K1135.11616150
钢制
M16x1,5
16
18.0
7.0
17
0.0220
Yes
84879000
4059245261468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11618
K1135.11618
钢制
G1/8
16
17.0
6.0
17
0.0168
Yes
84879000
4059245261475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11614
K1135.11614
钢制
G1/4
16
17.0
6.0
17
0.0189
Yes
84879000
4059245261482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21606100
K1135.21606100
不锈钢
M6x1
16
17.0
6.6
17
0.0156
Yes
84879000
4059245261499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21608100
K1135.21608100
不锈钢
M8x1
16
17.0
7.0
17
0.0161
Yes
84879000
4059245261505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21608125
K1135.21608125
不锈钢
M8x1,25
16
17.0
6.0
17
0.0157
Yes
84879000
4059245261512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21610100
K1135.21610100
不锈钢
M10x1
16
17.0
6.0
17
0.0171
Yes
84879000
4059245261529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21610150
K1135.21610150
不锈钢
M10x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0167
Yes
84879000
4059245261536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21612150
K1135.21612150
不锈钢
M12x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0175
Yes
84879000
4059245261543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21618
K1135.21618
不锈钢
G1/8
16
17.0
6.0
17
0.0169
Yes
84879000
4059245261550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21614
K1135.21614
不锈钢
R1/4
16
17.0
6.0
17
0.0191
Yes
84879000
4059245261567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.12216150
K1135.12216150
钢制
M16x1,5
22
22.0
8.0
22
0.0400
Yes
84879000
4059245261574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.12214
K1135.12214
钢制
G1/4
22
22.0
8.0
22
0.0371
Yes
84879000
4059245261581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.12238
K1135.12238
钢制
G3/8
22
22.0
8.0
22
0.0412
Yes
84879000
4059245261598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.22216150
K1135.22216150
不锈钢
M16x1,5
22
22.0
8.0
22
0.0400
Yes
84879000
4059245261604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表