Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1216 - 插销 带磁性轴向锁销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/steckbolzen/03412.prj},{NB=K1216.4610050},{GR=3},{B=33},{D=45.9},{D1X=10.000},{D2=26.3},{L2=39.5},{L3=31.3},{L5X=50.00},{FESTIGKEIT=60},{GEW=0.0730},{EAN=4059245316076},{TYP=1},{XA=1.5},{XB=2.0},{XC=4.6},{XD=31.9},{XE=23.0},{XF=1.6},{XG=2.6},{XH=0.5},{XI=16.7},{XJ=21.9},{XK=21.0},{XL=5.1},{XM=16.0},{XN=13.7},{XO=7.7},{XP=10.7},{XQ=33.6},{XR=13.9},{XS=22.2},{XT=0.8},{XV=170.0},{XW=150.0},{XX=21.8},{XM1=3.100},{XN1=50.100},{XO1=6.200},{XP1=19.500},{BESTKIPP=K1216.4610050},{D1=10},{L5=50},{AUFNAHME=10},{HALTEKRAFT=74},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
AUFNAHME
安装孔
[mm]
FESTIGKEIT
双边径向力 max.
[kN]
HALTEKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1216.3306015
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
15
6
22
43
0.0226
Yes
73182900
4059245315901
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3306030
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
30
6
22
43
0.0290
Yes
73182900
4059245315918
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3306040
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
40
6
22
43
0.0311
Yes
73182900
4059245315925
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3306050
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
50
6
22
43
0.0333
Yes
73182900
4059245315932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3306060
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
60
6
22
43
0.0356
Yes
73182900
4059245315949
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3306070
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
70
6
22
43
0.0378
Yes
73182900
4059245315956
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3306080
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
80
6
22
43
0.0370
Yes
73182900
4059245315963
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3308015
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
15
8
38
43
0.0284
Yes
73182900
4059245315970
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3308030
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
30
8
38
43
0.0342
Yes
73182900
4059245315987
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3308040
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
40
8
38
43
0.0380
Yes
73182900
4059245315994
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3308050
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
50
8
38
43
0.0418
Yes
73182900
4059245316007
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3308060
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
60
8
38
43
0.0458
Yes
73182900
4059245316014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3308070
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
70
8
38
43
0.0498
Yes
73182900
4059245316021
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.3308080
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
80
8
38
43
0.0560
Yes
73182900
4059245316038
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4610015
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
15
10
60
74
0.0520
Yes
73182900
4059245316045
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4610030
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
30
10
60
74
0.0679
Yes
73182900
4059245316052
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4610040
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
40
10
60
74
0.0670
Yes
73182900
4059245316069
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4610050
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
50
10
60
74
0.0730
Yes
73182900
4059245316076
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4610060
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
60
10
60
74
0.0800
Yes
73182900
4059245316083
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4610070
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
70
10
60
74
0.0860
Yes
73182900
4059245316090
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4610080
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
80
10
60
74
0.0983
Yes
73182900
4059245316106
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4612030
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
30
12
86
74
0.0690
Yes
73182900
4059245316113
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4612040
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
40
12
86
74
0.0780
Yes
73182900
4059245316120
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4612050
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
50
12
86
74
0.0870
Yes
73182900
4059245316137
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1216.4612060
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
60
12
86
74
0.0960
Yes
73182900
4059245316144
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表