Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1098 - 分度销 ECO 带螺纹锁
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/k1098.prj},{NB=K1098.0933081201},{D=8},{D2=25},{L=61.7},{L1=26},{L2=10},{L3=23},{H=8.0},{SW1=12},{F=2.3},{F1=8},{F2=19},{GEW=0.0321},{EAN=4059245253845},{NDM=12.000},{TYP=1.000},{XA=17.700},{XB=8.300},{XC=8.500},{XD=14.000},{XE=52.300},{XF=0.300},{XG=1.800},{XH=2.000},{XI=0.500},{XJ=23.000},{XK=3.300},{XL=16.000},{XM=5.000},{XN=2.700},{XO=8.000},{XP=34.000},{XQ=19.000},{XR=8.200},{XS=3.000},{XT=8.700},{XU=0.300},{XV=25.000},{XW=0.800},{XX=0.000},{XY=0.000},{XZ=8.000},{BESTKIPP=K1098.093308120},{FORM=CP},{AUSF=mit Rastnut, ohne Kontermutter},{WS=Stahl, Arretierstift nicht gehärtet},{D1=M12},{SW2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
WS
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
H
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
F
F x 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1098.091903060
K1098.091903060
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制,未经硬化处理顶销
3
M6
14
31.5
12
5
10
3.5
6
0.8
4
10
Yes
73181900
4059245253753
K1098.091004060
K1098.091004060
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制,未经硬化处理顶销
4
M6
14
36.0
15
6
13
4.0
6
1.0
6
12
Yes
73181900
4059245253760
K1098.091105080
K1098.091105080
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制,未经硬化处理顶销
5
M8
14
40.0
17
7
15
5.0
8
1.3
6
12
Yes
73181900
4059245253777
K1098.091206100
K1098.091206100
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制,未经硬化处理顶销
6
M10
18
47.5
20
8
17
6.0
10
1.8
8
15
Yes
73181900
4059245253784
K1098.091308120
K1098.091308120
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制,未经硬化处理顶销
8
M12
25
61.7
26
10
23
8.0
12
2.3
8
19
Yes
73181900
4059245253791
K1098.093903060
K1098.093903060
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制,未经硬化处理顶销
3
M6
14
31.5
12
5
10
3.5
6
0.8
4
10
Yes
73181900
4059245253807
K1098.093004060
K1098.093004060
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制,未经硬化处理顶销
4
M6
14
36.0
15
6
13
4.0
6
1.0
6
12
Yes
73181900
4059245253814
K1098.093105080
K1098.093105080
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制,未经硬化处理顶销
5
M8
14
40.0
17
7
15
5.0
8
1.3
6
12
Yes
73181900
4059245253821
K1098.093206100
K1098.093206100
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制,未经硬化处理顶销
6
M10
18
47.5
20
8
17
6.0
10
1.8
8
15
Yes
73181900
4059245253838
K1098.093308120
K1098.093308120
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制,未经硬化处理顶销
8
M12
25
61.7
26
10
23
8.0
12
2.3
8
19
Yes
73181900
4059245253845
K1098.191903060
K1098.191903060
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢,柱塞顶销未经硬化处理
3
M6
14
31.5
12
5
10
3.5
6
0.8
4
10
Yes
73181900
4059245253852
K1098.191004060
K1098.191004060
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢,柱塞顶销未经硬化处理
4
M6
14
36.0
15
6
13
4.0
6
1.0
6
12
Yes
73181900
4059245253869
K1098.191105080
K1098.191105080
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢,柱塞顶销未经硬化处理
5
M8
14
40.0
17
7
15
5.0
8
1.3
6
12
Yes
73181900
4059245253876
K1098.191206100
K1098.191206100
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢,柱塞顶销未经硬化处理
6
M10
18
47.5
20
8
17
6.0
10
1.8
8
15
Yes
73181900
4059245253883
K1098.191308120
K1098.191308120
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢,柱塞顶销未经硬化处理
8
M12
25
61.7
26
10
23
8.0
12
2.3
8
19
Yes
73181900
4059245253890
K1098.193903060
K1098.193903060
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢,柱塞顶销未经硬化处理
3
M6
14
31.5
12
5
10
3.5
6
0.8
4
10
Yes
73181900
4059245253906
K1098.193004060
K1098.193004060
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢,柱塞顶销未经硬化处理
4
M6
14
36.0
15
6
13
4.0
6
1.0
6
12
Yes
73181900
4059245253913
K1098.193105080
K1098.193105080
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢,柱塞顶销未经硬化处理
5
M8
14
40.0
17
7
15
5.0
8
1.3
6
12
Yes
73181900
4059245253920
K1098.193206100
K1098.193206100
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢,柱塞顶销未经硬化处理
6
M10
18
47.5
20
8
17
6.0
10
1.8
8
15
Yes
73181900
4059245253937
K1098.193308120
K1098.193308120
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢,柱塞顶销未经硬化处理
8
M12
25
61.7
26
10
23
8.0
12
2.3
8
19
Yes
73181900
4059245253944
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表