Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1907 - 连接绝缘子,采用氯丁橡胶,两件套
KIPP
操作部件 | 标准件
减震元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26131.prj},{NB=K1907.31831875},{BESTKIPP=K1907.31831875},{D=31.8},{D1=9.9},{D2=19.8},{D3=19.0},{H=31.8},{H1=12.7},{H2=9.4},{H3=-},{SHORE=75+5},{R=0.75},{FH2=140},{F1H2=30},{FH3=-},{F1H3=-},{FREQUENZH2=15},{FREQUENZH3=-},{DMH2=10},{DMH3=-},{GEW=0.0394},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245704620},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
SHORE
肖氏硬度
ⁿ/ₐ
R
[mm]
FH2
F(高度 H2)=
ⁿ/ₐ
F1H2
F1(高度 H2)=
ⁿ/ₐ
FH3
F(高度 H3)=
ⁿ/ₐ
F1H3
F1(高度 H3)=
ⁿ/ₐ
FREQUENZH2
频率 Hz
[Hz]
FREQUENZH3
频率 Hz
[Hz]
DMH2
扭矩 Nm
[Nm]
DMH3
扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1907.31831835
K1907.31831835
31.8
9.9
19.8
19.0
31.8
12.7
9.4
-
35+5
0.75
20
10
-
-
15
-
10
-
0.0355
Yes
40169960
4059245704583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1907.31831845
K1907.31831845
31.8
9.9
19.8
19.0
31.8
12.7
9.4
-
45+5
0.75
40
15
-
-
15
-
10
-
0.0375
Yes
40169960
4059245704590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1907.31831855
K1907.31831855
31.8
9.9
19.8
19.0
31.8
12.7
9.4
-
55+5
0.75
65
20
-
-
15
-
10
-
0.0385
Yes
40169960
4059245704606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1907.31831865
K1907.31831865
31.8
9.9
19.8
19.0
31.8
12.7
9.4
-
65+5
0.75
115
25
-
-
15
-
10
-
0.0392
Yes
40169960
4059245704613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1907.31831875
K1907.31831875
31.8
9.9
19.8
19.0
31.8
12.7
9.4
-
75+5
0.75
140
30
-
-
15
-
10
-
0.0394
Yes
40169960
4059245704620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1907.47549335
K1907.47549335
47.5
13.5
33.3
31.8
49.3
19.8
12.7
14.2
35+5
1.50
30
20
60
25
15
12
13
14
0.1369
Yes
40169960
4059245704637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1907.47549345
K1907.47549345
47.5
13.5
33.3
31.8
49.3
19.8
12.7
14.2
45+5
1.50
55
40
80
30
15
12
13
14
0.1351
Yes
40169960
4059245704644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1907.47549355
K1907.47549355
47.5
13.5
33.3
31.8
49.3
19.8
12.7
14.2
55+5
1.50
75
60
110
40
15
12
13
14
0.1424
Yes
40169960
4059245704651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1907.47549365
K1907.47549365
47.5
13.5
33.3
31.8
49.3
19.8
12.7
14.2
65+5
1.50
120
80
175
75
15
12
13
14
0.1462
Yes
40169960
4059245704668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1907.47549375
K1907.47549375
47.5
13.5
33.3
31.8
49.3
19.8
12.7
14.2
75+5
1.50
175
130
285
125
15
12
13
14
0.1518
Yes
40169960
4059245704675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表