Trapezgewindespindeln - TSR, nach DIN 103 7e
Ketten Fuchs
Trapezgewindespindeln und -muttern
Trapezgewindespindeln TSR
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/trapezgewindespindeln-und-muttern/trapezgewindespindeln-tsr/trapezgewindespindeln-tsr.prj},{NB=Trapezgewindespindeln TSR, nach DIN 103 7e TSR-50x8-RH},{IDNR=},{CNSORDERNO=TSR-50x8-RH},{STG=RH rechtssteigend},{AG=1},{DS=50x8},{D1K=45.468},{D1G=45.868},{D2=39.30},{L=3000},{SGW=3°10\"},{SG=0.100},{GW=13.10},{D=50.000},{P=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
STG
Steigend
ⁿ/ₐ
AG
Anzahl Gewindegänge
[mm]
DS
D x Steigung
[mm]
D1K
Kleinstmaß Flanken-Ø
[mm]
D1G
Größtmaß Flanken-Ø
[mm]
D2
Kern-Ø
[mm]
L
Standardlänge
[mm]
SGW
Steigungswinkel
ⁿ/ₐ
SG
Steigungsenauigkeit auf 300 mm
[mm]
GW
Gewicht
[kg/m]
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-10x2-RH
RH rechtssteigend
1
10x2
8.739
8.929
6.89
3000
4°2"
0.100
0.50
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-10x3-RH
RH rechtssteigend
1
10x3
8.191
8.415
5.84
3000
6°24"
0.100
0.45
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-12x3-RH
RH rechtssteigend
1
12x3
10.191
10.415
7.84
3000
5°11"
0.100
0.70
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-14x3-RH
RH rechtssteigend
1
14x3
12.191
12.415
9.84
3000
4°22"
0.100
0.95
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-14x4-RH
RH rechtssteigend
1
14x4
11.640
11.905
8.80
3000
6°3"
0.100
0.90
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-16x2-RH
RH rechtssteigend
1
16x2
14.729
14.929
12.89
3000
2°36"
0.100
1.40
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-16x4-RH
RH rechtssteigend
1
16x4
13.640
13.905
10.80
3000
5°11"
0.100
1.20
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-18x4-RH
RH rechtssteigend
1
18x4
15.640
15.905
12.80
3000
4°32"
0.100
1.60
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-20x2-RH
RH rechtssteigend
1
20x2
18.729
18.929
17.00
3000
1°94"
0.100
1.90
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-20x4-RH
RH rechtssteigend
1
20x4
17.640
17.905
14.80
3000
4°2"
0.100
2.00
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-22x5-RH
RH rechtssteigend
1
22x5
19.144
19.394
15.50
3000
4°39"
0.100
2.35
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-24x5-RH
RH rechtssteigend
1
24x5
21.094
21.394
17.50
3000
4°14"
0.100
2.85
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-26x5-RH
RH rechtssteigend
1
26x5
23.094
23.394
19.50
3000
3°52"
0.100
3.40
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-28x5-RH
RH rechtssteigend
1
28x5
25.094
25.394
21.50
3000
3°34"
0.100
4.00
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-30x4-RH
RH rechtssteigend
1
30x4
27.640
27.905
25.60
3000
2°62"
0.100
4.80
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-30x6-RH
RH rechtssteigend
1
30x6
26.547
26.882
21.90
3000
4°2"
0.100
4.50
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-32x6-RH
RH rechtssteigend
1
32x6
28.547
26.882
23.90
3000
3°46"
0.100
5.20
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-36x6-RH
RH rechtssteigend
1
36x6
32.547
32.882
27.90
3000
3°18"
0.100
6.70
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-40x7-RH
RH rechtssteigend
1
40x7
36.020
36.375
31.50
3000
3°29"
0.100
8.20
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-50x8-RH
RH rechtssteigend
1
50x8
45.468
45.868
39.30
3000
3°10"
0.100
13.10
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-60x9-RH
RH rechtssteigend
1
60x9
54.935
55.360
48.15
3000
2°57"
0.100
19.00
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-10x2-LH
LH linkssteigend
1
10x2
8.739
8.929
6.89
3000
4°2"
0.100
0.50
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-10x3-LH
LH linkssteigend
1
10x3
8.191
8.415
5.84
3000
6°24"
0.100
0.45
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-12x3-LH
LH linkssteigend
1
12x3
10.191
10.415
7.84
3000
5°11"
0.100
0.70
Trapezgewindespindeln TSR...
TSR-14x3-LH
LH linkssteigend
1
14x3
12.191
12.415
9.84
3000
4°22"
0.100
0.95
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表