杆端螺母
KCC Precision
气缸
标准气缸
ACL
饰品
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/pneumatic/standard_cylinder/acl/accessories/rod_end_nut.prj},{NB=RN - 16-160_reNut},{IDNR=},{PART=RN - 16},{BS=160},{D1=M36x1.5},{J=21},{A=55},{C=63.5},{D=53},{H=21.000},{B=55.000},{NDM=36.000},{KDM=34.539},{BSX=160.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PART
部件号
ⁿ/ₐ
BS
钻孔尺寸
[mm]
D1
线
ⁿ/ₐ
J
外形尺寸图
[mm]
A
外形尺寸图
[mm]
C
外形尺寸图
[mm]
D
外形尺寸图
[mm]
RN - 12
RN - 12
125
M30x1.5
18
46
53.1
44
RN - 14
RN - 14
140
M30x1.5
18
46
53.1
44
RN - 15
RN - 15
150
M36x1.5
21
55
63.5
53
RN - 16
RN - 16
160
M36x1.5
21
55
63.5
53
RN - 18
RN - 18
180
M40x1.5
23
60
69.3
57
RN - 20
RN - 20
200
M45x1.5
27
70
80.8
67
RN - 25
RN - 25
250
M56x2
34
85
98.1
82
RN - 30
RN - 30
300
M64x2
38
95
110.0
92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表