HG80B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg80b.prj},{NB=HG80B28_()},{TYPE=HG80B},{NOT=28},{NOTX=28.000},{DP=226.86},{DO=241},{MATC=},{SD=26},{SURFT=},{BD=107},{BL=45},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG80B22
HG80B
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B23
HG80B
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B24
HG80B
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B25
HG80B
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B26
HG80B
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B27
HG80B
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B28
HG80B
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B30
HG80B
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B32
HG80B
32
259.14
273
243.26
243.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B35
HG80B
35
283.36
297
267.48
267.19
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B36
HG80B
36
291.43
306
275.55
275.55
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B40
HG80B
40
323.74
338
307.86
307.86
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B42
HG80B
42
339.89
354
324.01
324.01
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG80B45
HG80B
45
364.12
378
348.24
348.02
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表