SUS60B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus60b.prj},{NB=SUS60B22_()},{TYPE=SUS60B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=133.86},{DO=144},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=83},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
SUS60B10
SUS60B
10
61.65
70
49.74
49.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B11
SUS60B
11
67.62
76
55.71
55.02
11.7
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B12
SUS60B
12
73.60
83
61.69
61.69
11.7
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B13
SUS60B
13
79.60
89
67.69
67.11
11.7
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B14
SUS60B
14
85.61
95
73.70
73.70
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B15
SUS60B
15
91.62
101
79.71
79.21
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B16
SUS60B
16
97.65
107
85.74
85.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B17
SUS60B
17
103.67
113
91.76
91.32
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B18
SUS60B
18
109.71
119
97.80
97.80
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B19
SUS60B
19
115.74
126
103.83
103.43
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B20
SUS60B
20
121.78
132
109.87
109.87
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B21
SUS60B
21
127.82
138
115.91
115.55
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B22
SUS60B
22
133.86
144
121.95
121.95
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B23
SUS60B
23
139.90
150
127.99
127.66
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B24
SUS60B
24
145.95
156
134.04
134.04
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B25
SUS60B
25
151.99
162
140.08
139.78
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B26
SUS60B
26
158.04
168
146.13
146.13
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B27
SUS60B
27
164.09
174
152.18
151.90
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B28
SUS60B
28
170.14
180
158.23
158.23
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B30
SUS60B
30
182.25
193
170.34
170.34
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B32
SUS60B
32
194.35
205
182.44
182.44
11.7
高频淬火
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B34
SUS60B
34
206.46
217
194.55
194.55
11.7
高频淬火
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B35
SUS60B
35
212.52
223
200.61
200.40
11.7
高频淬火
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B36
SUS60B
36
218.57
229
206.66
206.66
11.7
高频淬火
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS60B38
SUS60B
38
230.69
241
218.78
218.78
11.7
高频淬火
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表