NK50-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/2b_type/nk502b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_NK50-2B27D19_K-_0-N/A_(H 750 0 0 N/A N/A)},{TYPE=NK50-2B},{NOT=27},{NOTX=27.000},{DP=136.74},{DO=145},{MATC=},{SD=19.0},{SDMIN=19.000},{SDMAX=70.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=105},{BDMAX=105.000},{BL=50},{BLMAX=50.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK50-2B10D14
NK50-2B
10
51.37
58
41.21
41.21
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B11D14
NK50-2B
11
56.35
64
46.19
45.62
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B12D14
NK50-2B
12
61.34
69
51.18
51.18
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B13D14
NK50-2B
13
66.34
74
56.18
55.70
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B14D14
NK50-2B
14
71.34
79
61.18
61.18
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B15D14
NK50-2B
15
76.35
84
66.19
65.77
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B16D14
NK50-2B
16
81.37
89
71.21
71.21
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B17D14
NK50-2B
17
86.39
94
76.23
75.86
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B18D14
NK50-2B
18
91.42
100
81.26
81.26
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B19D17
NK50-2B
19
96.45
105
86.29
85.96
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B20D17
NK50-2B
20
101.48
110
91.32
91.32
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B21D17
NK50-2B
21
106.51
115
96.35
96.05
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B22D17
NK50-2B
22
111.55
120
101.39
101.39
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B23D17
NK50-2B
23
116.58
125
106.42
106.15
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B24D17
NK50-2B
24
121.62
130
111.46
111.46
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B25D17
NK50-2B
25
126.66
135
116.50
116.25
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B26D19
NK50-2B
26
131.70
140
121.54
121.54
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B27D19
NK50-2B
27
136.74
145
126.58
126.35
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B28D19
NK50-2B
28
141.79
150
131.63
131.63
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B29D19
NK50-2B
29
146.83
155
136.67
136.45
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B30D19
NK50-2B
30
151.87
161
141.71
141.71
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B31D19
NK50-2B
31
156.92
166
146.76
146.56
8.4
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B32D19
NK50-2B
32
161.96
171
151.80
151.80
8.4
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B33D19
NK50-2B
33
167.01
176
156.85
156.66
8.4
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50-2B34D19
NK50-2B
34
172.05
181
161.89
161.89
8.4
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表