SUS35B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus35b.prj},{NB=SUS35B21_()},{TYPE=SUS35B},{NOT=21},{NOTX=21.000},{DP=63.91},{DO=69},{MATC=},{SD=11},{SURFT=},{BD=53.0},{BL=20},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
SUS35B9
SUS35B
9
27.85
32
22.77
22.35
4.3
无
C : 切削规格
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B10
SUS35B
10
30.82
35
25.74
25.74
4.3
无
C : 切削规格
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B11
SUS35B
11
33.81
38
28.73
28.39
4.3
无
C : 切削规格
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B12
SUS35B
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
无
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B13
SUS35B
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
无
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B14
SUS35B
14
42.81
47
37.73
37.73
4.3
无
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B15
SUS35B
15
45.81
51
40.73
40.48
4.3
无
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B16
SUS35B
16
48.82
54
43.74
43.74
4.3
无
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B17
SUS35B
17
51.84
57
46.76
46.54
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B18
SUS35B
18
54.85
60
49.77
49.77
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B19
SUS35B
19
57.87
63
52.79
52.59
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B20
SUS35B
20
60.89
66
55.81
55.81
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B21
SUS35B
21
63.91
69
58.83
58.65
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B22
SUS35B
22
66.93
72
61.85
61.85
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B23
SUS35B
23
69.95
75
64.87
64.71
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B24
SUS35B
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B25
SUS35B
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B26
SUS35B
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B27
SUS35B
27
82.05
87
76.97
76.83
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B28
SUS35B
28
85.07
90
79.99
79.99
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B30
SUS35B
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B32
SUS35B
32
97.18
102
92.10
92.10
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B34
SUS35B
34
103.23
109
98.15
98.15
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B35
SUS35B
35
106.26
112
101.18
101.07
4.3
无
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS35B36
SUS35B
36
109.29
115
104.21
104.21
4.3
无
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SUS50B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS40B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
ステンレスチェーン
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
KQB2H MC (英寸) - 直通接头
SMC Corporation
01.07.2024
FBN35B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUSFBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
スプロケット
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS40A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
35A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBK40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Contact Sealed Type DD DDU
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
DDK05 - Flanged Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
SUS35B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS40B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表