HG180A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.180
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_180/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg180a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG180A20D36__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG180A},{NOT=20},{NOTX=20.000},{DP=365.33},{DO=395},{T=33.0},{DR=35.710},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=36.0},{SDMIN=36.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG180A12D36
HG180A
12
220.81
185.10
185.10
248
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A14D36
HG180A
14
256.83
221.12
221.12
285
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A15D36
HG180A
15
274.88
239.17
237.66
303
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A16D36
HG180A
16
292.94
257.23
257.23
322
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A17D36
HG180A
17
311.02
275.31
273.98
340
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A18D36
HG180A
18
329.11
293.40
293.40
358
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A20D36
HG180A
20
365.33
329.62
329.62
395
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A21D36
HG180A
21
383.45
347.74
346.67
413
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A22D36
HG180A
22
401.57
365.86
365.86
432
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A24D36
HG180A
24
437.84
402.13
402.13
468
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A25D36
HG180A
25
455.98
420.27
419.37
487
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A30D36
HG180A
30
546.74
511.03
511.03
578
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A32D36
HG180A
32
583.06
547.35
547.35
615
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A35D36
HG180A
35
637.56
601.85
601.21
669
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG180A38D36
HG180A
38
692.06
656.35
656.35
724
33.0
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表