NK100-2B/NK100-2C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
2B/2C型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/2b_2c/nk1002b_2c_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA100-2B24D34137009000_K-_0-N/AN/A_(H 79000 N/A 00 0 N/A N/A)},{TYPE=NK100-2B},{TYPEX=100-2B},{TYP=B},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=243.25},{DO=260},{MATC=},{SD=34.0},{SDMIN=34.000},{SDMAX=95.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=137.0},{BDL=0.0},{BDR=0.0},{BDMAX=137.000},{BL=90.0},{BLL=0.0},{BLR=0.0},{BLMAX=90.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{THPL=N/A},{M=N/A},{ML=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{A2=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK100-2B10D24
NK100-2B
10
102.74
117
83.69
83.69
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B11D24
NK100-2B
11
112.70
127
93.65
92.50
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B12D24
NK100-2B
12
122.67
138
103.62
103.62
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B13D24
NK100-2B
13
132.67
148
113.62
112.65
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B14D24
NK100-2B
14
142.68
158
123.63
123.63
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B15D29
NK100-2B
15
152.71
168
133.66
132.82
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B16D29
NK100-2B
16
162.74
179
143.69
143.69
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B17D29
NK100-2B
17
172.79
189
153.74
153.00
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B18D29
NK100-2B
18
182.84
199
163.79
163.79
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B19D29
NK100-2B
19
192.90
209
173.85
173.19
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B20D29
NK100-2B
20
202.96
220
183.91
183.91
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B21D29
NK100-2B
21
213.03
230
193.98
193.38
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B22D29
NK100-2B
22
223.10
240
204.05
204.05
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B23D29
NK100-2B
23
233.17
250
214.12
213.58
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B24D34
NK100-2B
24
243.25
260
224.20
224.20
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B25D34
NK100-2B
25
253.32
270
234.27
233.77
17.0
高频淬火
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B26D34
NK100-2B
26
263.40
281
244.35
244.35
17.0
高频淬火
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B28D34
NK100-2B
28
283.57
301
264.52
264.52
17.0
高频淬火
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B30D34
NK100-2B
30
303.75
321
284.70
284.70
17.0
高频淬火
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B32D34
NK100-2B
32
323.92
341
304.87
304.87
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B35D34
NK100-2B
35
354.20
372
335.15
334.79
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B36D34
NK100-2B
36
364.29
382
345.24
345.24
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B38D34
NK100-2B
38
384.48
402
365.43
365.43
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B40D34
NK100-2B
40
404.67
422
385.62
385.62
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B42D34
NK100-2B
42
424.86
443
405.81
405.81
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表