392-1 - DUSCHPLAN
Kaldewei
shower trays
Duschplan
Powered by
CAD模型選擇
{kaldewei/duschwannen/duschplan/392-1.prj},{NB=392-1},{PRODID=392-1},{DESCRIPTION_SHORT=Die einfachsten Dinge im Leben sind oft die erfrischendsten. So wie die Duschplan mit modernem, zeitlosem Design und nur 6,5 cm Tiefe. Dieser Klassiker unter den Duschwannen lässt sich einfach in jedes Bad einbauen. Die Duschplan ist in rechteckiger oder in quadratischer Ausführung erhältlich.},{DESCRIPTION_LONG=Der Dusch-klassiker},{EF000010=universal},{EF000051=rechteckig},{EF020814=false},{EF025058=false},{EF020363=false},{EF002169=-},{EF000386=2,9},{EF020621=12,0},{EF001438=1000,0},{EF000008=1000,0},{EF000040=32,0},{EF001131=65,0},{EF022185=false},{EF025073=false},{EF025060=false},{EF025074=-},{EF000007=beige},{EF024897=glänzend}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PRODID
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
ⁿ/ₐ
EF000010
Model
ⁿ/ₐ
EF000051
Shape
ⁿ/ₐ
EF020814
Corner model
ⁿ/ₐ
EF025058
Semi-detached
ⁿ/ₐ
EF020363
Detached
ⁿ/ₐ
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF000386
Material thickness
[mm]
EF020621
Radius
[mm]
EF001438
Length
[mm]
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF001131
Internal depth
[mm]
EF022185
With legs
ⁿ/ₐ
EF025073
With polystyrene support
ⁿ/ₐ
EF025060
Legs adjustable
ⁿ/ₐ
EF025074
Height including legs/support
[mm]
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF024897
Degree of gloss
ⁿ/ₐ
EF025075
With shower base panels
ⁿ/ₐ
EF020710
Diameter of drain hole
[mm]
EF025068
With antislip facility
ⁿ/ₐ
EF025076
With tiled edge
ⁿ/ₐ
EF023789
Dirt-resistant
ⁿ/ₐ
EF000139
Surface protection
ⁿ/ₐ
392-1
392-1
The simplest things in li...
The shower classic
Universal
Rectangular
false
false
false
-
2,9
12,0
1000,0
1000,0
32,0
65,0
false
false
false
-
Beige
Glossy
false
90,0
true
false
true
Enamelled
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表