目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
AMK - 高慣性轉角壓板氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
高慣性轉角壓板氣缸(AMK系列)
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/amk_series/amk_asmtab.prj},{NB=AMK2-SD-L-2590(10-Clamp)},{MODEL=AMK2},{FM=-SD},{RC=},{SR=-L},{BORE=25},{ANGLESTROKE=9.5},{STROKE=10},{ANGLE=90},{COIL=},{SENSORNUM=},{SENSORSWITCH=},{POS=Clamp},{V=12},{Z=M8x1.25xdp11},{W=10},{B=40},{D=52},{T1=40},{Y=13.6},{S=40.5},{U=21},{E=23},{N1=27.5},{N2=10.5},{G=3},{F=4},{P1=9x7},{P2=M6x1xdp10},{P3=5.5},{M=51},{J=35},{K=7},{Q=14},{X=12-22},{AB=8},{AC=42},{AD=64},{AE=52},{AF=6.6},{AG=6.5},{PPATH=assemblies/amk_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
ANGLESTROKE
轉角行程
[mm]
ANGLE
旋轉角度
[°]
V
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
T1
[mm]
Y
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
M
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
AMK2-SD-L-1290
AMK2
12
7.5
90
6
M3x0.5xdp5.5
5
25
33
15.5
8
27.5
14
11
68.0
45.5
28.5
15
5.5
2.5
3
6.5x4
M4x0.7x7
3.5
29
20
4
8
8-18
5.5
25
55
45
4.5
4.5
AMK2-SD-L-1690
AMK2
16
7.5
90
8
M5x0.8xdp6.5
7
29
37
20
13.2
29.5
15
14
68.0
45.5
31.5
15
5.5
2.5
3
6.5x4
M4x0.7x7
3.5
36
25
5
11
8-18
5.5
30
55
45
4.5
4.5
AMK2-SD-L-2090
AMK2
20
9.5
90
12
M8x1.25xdp11
10
36
47
36
13.6
35.5
18
18
92.5
72.0
32.0
28
9
3
4
9x7
M6x1xdp10
5.5
51
35
7
14
12-22
8
39
60
48
6.6
6.5
AMK2-SD-L-2590
AMK2
25
9.5
90
12
M8x1.25xdp11
10
40
52
40
13.6
40.5
21
23
93.5
73.0
32.0
27.5
10.5
3
4
9x7
M6x1xdp10
5.5
51
35
7
14
12-22
8
42
64
52
6.6
6.5
AMK2-SD-G-L-3290
AMK2
32
15.0
90
16
M10x1.5xdp12
14
45
49.5
34
14
4.5
-
30
113.5
81.5
45.5
31.5
10.5
5.5
6.5
9x7
M6x1xdp10
5.5
67
45
10
18
15-25
8
48
65
-
5.5
6.5
AMK2-SD-G-L-4090
AMK2
40
15.0
90
16
M10x1.5xdp12
14
52
57
40
15
5
-
30
114.5
75.0
53.0
29
9
5.5
6.5
9x7
M6x1xdp10
5.5
67
45
10
18
15-25
8
54
72
-
5.5
6.5
AMK2-SD-G-L-5090
AMK2
50
19.0
90
20
M12x1.75xdp15
17
64
71
50
19
7
-
37
132.0
86.5
63.0
34
11.5
5.5
7.5
11x8
M8x1.25xdp14
6.6
88
65
10
22
30-40
9
67
89
-
6.6
8.5
AMK2-SD-G-L-6390
AMK2
63
19.0
90
20
M12x1.75xdp15
17
77
84
60
19
7
-
48
135.0
90.0
62.5
34.5
10.5
5.5
7.5
14x10.5
M10x1.5xdp18
9
88
65
10
22
30-40
9
80
108
-
9
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AS4 - 新型轉角壓板氣缸
君帆
05.09.2023
NAS2 - 壓板氣缸
君帆
05.09.2023
AL2-A - 複動方形氣缸
君帆
05.09.2023
JHB - 氣缸轉角下壓缸
君帆
05.09.2023
QCK - 回转夹紧氣缸
AirTAC
21.07.2022
JIL - 長行程複動氣缸
君帆
05.09.2023
HEB_C - Controller
SMC
28.09.2023
HAW - Water Cooled Aftercooler
SMC Corporation
26.06.2024
ACK - 轉角氣缸
AirTAC
21.07.2022
MCKC - 氣壓轉角下壓缸
MINDMAN
04.01.2024
TC-9522R - Pneumatic Swing Clamps - Block Style
Essentra Components
21.07.2014
M 330 - Seitlicher Druckbolzen 3S
Schmersal
28.06.2023
QCK - Rotary clamping cylinder
SXQD
19.10.2023
KYC - stop
Festo
24.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表