目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
OS4 - 直線壓板油缸
君帆
油壓產品
壓板油缸(NOS系列)
OS4 直線壓板油缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/nos_series/os4_series/os4_asmtab.prj},{NB=OS4-SD-32 25(0)},{MODEL=OS4},{TYPE=SD},{BORE=32},{STROKE=25},{POS=0},{A=148},{B=112},{C=85},{E=19},{F=65},{A1=10},{B1=69},{S=62},{L1=22},{L2=33},{M=18},{N=22},{P1=11},{P2=7},{H=6.5},{T=RC1/4},{T2=13.157},{T1=47},{C1=36},{PPATH=assemblies/os4_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
STROKE
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
A1
[°]
B1
[°]
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
H
[mm]
T
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
OS4-SD-32 25
OS4
32
25
148
112
85
19
65
10
69
62
22
33
18
22
11
7
6.5
RC1/4
47
OS4-SD-40 30
OS4
40
30
166
122
90
22
77
7
70
70
26
40
22
26
14
9
9.0
RC1/4
52
OS4-SD-50 35
OS4
50
35
202
138
100
25
103
6
70
80
30
60
25
32
14
9
9.0
RC1/4
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表