TB03EB, TB04EB, TB06HB, TB08HB, TB12JB, TB14JB - 麦克斯 - 二通电磁阀/先导阀
ARO
气动阀
麦克斯
直接代理
Powered by
CAD模型選擇
{ingersollrand/pvmc/max_air/direct_acting/2_way_solenoid_pilot_acting_asmtab.prj},{NB=TB03EB-000-N},{TYPE=2WS},{TY=2-Way Solenoid/Pilot Acting Valves},{PS=3/8},{COIL=000-N},{TR=0°-180°F},{DC=100%},{PC=22 VA},{RT=30ms-50ms},{PPATH=assembly/2_way_solenoid_pilot_acting_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
零件号
ⁿ/ₐ
TY
类型
ⁿ/ₐ
ORF
孔
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
PSI
压力范围 (PSI)
ⁿ/ₐ
TR
温度范围
ⁿ/ₐ
DC
占空比
ⁿ/ₐ
PC
能量消耗
ⁿ/ₐ
RT
响应时间
ⁿ/ₐ
RK
修理包
ⁿ/ₐ
TB03EB-000-N
TB03EB-000-N
2-Way Solenoid/Pilot Acti...
33/64" (13 mm)
99.10
66.50
48.00
4.5
10-150
0°-180°F
100%
22 VA
30ms-50ms
SK-T03EB
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表