目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
IB5131 - Alle induktiven Sensoren
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/ib5131.prj},{NB=IB5131},{BN=IB5131},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/bd/51/pc_ib0004ai_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/bd/51/pc_ib0004ai_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IB5131: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig ei},{DESCLONG=Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; 2 m PUR / PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 300 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IB-2020-FRKG/PH},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=10.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARTICLE_STATUS
ⁿ/ₐ
ORDERUNIT
Bestelleinheit
ⁿ/ₐ
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Mengenstaffel
ⁿ/ₐ
IB5131
IB5131: Induktiver Sensor...
Induktiver Sensor; Ø 34 /...
IB5131
ifm electronic gmbh
IB-2020-FRKG/PH
A1
10.0
false
PCE
1
1
1
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表