CD38 39 C D E F - 短节距输送链条·带附件单侧型·双孔型/带附件双侧型·双孔型
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd38_39c_d_e_f_asmtab.prj},{NB=CD39DC-50-4},{SC=CD39DC},{SIZE=50 series},{FJ=Accessories are included in every four sections},{MATERIAL=steel},{SIZE2=50},{N=4},{P=15.875},{NH=9.40},{D1=10.16},{D2=5.09},{L=21.8},{T=2.00},{H=15.09},{D=5.2},{C=10.50},{X=15.88},{Y=22.6},{NN=28.8},{N1=15.88},{LS=29.40},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd38_39c_d_e_f/assemblies/cd38_39c_d_e_f_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SIZE
系列
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SIZE2
系列
ⁿ/ₐ
P
节距 P
[mm]
NH
内节内高
[mm]
D1
滚子 D1
[mm]
D2
销轴 D2
[mm]
L
销轴 I
[mm]
T
链节 t
[mm]
H
链节 H
[mm]
D
附件 d
[mm]
C
附件 C
[mm]
X
附件 X
[mm]
Y
附件 Y
[mm]
NN
附件 N
[mm]
N1
附件 N1
[mm]
LS
平均拉伸强度
[KN]
CD38CB-40-4
CD38CB-40-4
CD38CB
40系列
每2节带附件
钢
40
12.700
7.85
7.92
3.98
17.8
1.50
12.07
3.4
8.50
12.70
17.5
22.9
12.70
19.11
CD38CC-40-4
CD38CC-40-4
CD38CC
40系列
每4节带附件
钢
40
12.700
7.85
7.92
3.98
17.8
1.50
12.07
3.4
8.50
12.70
17.5
22.9
12.70
19.11
CD39CB-40-4
CD39CB-40-4
CD39CB
40系列
每2节带附件
钢
40
12.700
7.85
7.92
3.98
17.8
1.50
12.07
3.4
8.50
12.70
17.5
22.9
12.70
19.11
CD39CC-40-4
CD39CC-40-4
CD39CC
40系列
每4节带附件
钢
40
12.700
7.85
7.92
3.98
17.8
1.50
12.07
3.4
8.50
12.70
17.5
22.9
12.70
19.11
CD38DB-50-4
CD38DB-50-4
CD38DB
50系列
每2节带附件
钢
50
15.875
9.40
10.16
5.09
21.8
2.00
15.09
5.2
10.50
15.88
22.6
28.8
15.88
29.40
CD38DC-50-4
CD38DC-50-4
CD38DC
50系列
每4节带附件
钢
50
15.875
9.40
10.16
5.09
21.8
2.00
15.09
5.2
10.50
15.88
22.6
28.8
15.88
29.40
CD39DB-50-4
CD39DB-50-4
CD39DB
50系列
每2节带附件
钢
50
15.875
9.40
10.16
5.09
21.8
2.00
15.09
5.2
10.50
15.88
22.6
28.8
15.88
29.40
CD39DC-50-4
CD39DC-50-4
CD39DC
50系列
每4节带附件
钢
50
15.875
9.40
10.16
5.09
21.8
2.00
15.09
5.2
10.50
15.88
22.6
28.8
15.88
29.40
CD38EB-60-4
CD38EB-60-4
CD38EB
60系列
每2节带附件
钢
60
19.050
12.57
11.91
5.96
26.9
2.35
18.10
5.2
12.20
19.05
27.0
34.6
19.05
40.18
CD38EC-60-4
CD38EC-60-4
CD38EC
60系列
每4节带附件
钢
60
19.050
12.57
11.91
5.96
26.9
2.35
18.10
5.2
12.20
19.05
27.0
34.6
19.05
40.18
CD39EB-60-4
CD39EB-60-4
CD39EB
60系列
每2节带附件
钢
60
19.050
12.57
11.91
5.96
26.9
2.35
18.10
5.2
12.20
19.05
27.0
34.6
19.05
40.18
CD39EC-60-4
CD39EC-60-4
CD39EC
60系列
每4节带附件
钢
60
19.050
12.57
11.91
5.96
26.9
2.35
18.10
5.2
12.20
19.05
27.0
34.6
19.05
40.18
CD38FB-80-4
CD38FB-80-4
CD38FB
80系列
每2节带附件
钢
80
25.400
15.75
15.88
7.94
33.5
3.20
24.13
6.8
16.18
25.40
34.8
46.0
25.40
73.50
CD38FC-80-4
CD38FC-80-4
CD38FC
80系列
每4节带附件
钢
80
25.400
15.75
15.88
7.94
33.5
3.20
24.13
6.8
16.18
25.40
34.8
46.0
25.40
73.50
CD39FB-80-4
CD39FB-80-4
CD39FB
80系列
每2节带附件
钢
80
25.400
15.75
15.88
7.94
33.5
3.20
24.13
6.8
16.18
25.40
34.8
46.0
25.40
73.50
CD39FC-80-4
CD39FC-80-4
CD39FC
80系列
每4节带附件
钢
80
25.400
15.75
15.88
7.94
33.5
3.20
24.13
6.8
16.18
25.40
34.8
46.0
25.40
73.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表