CD30PE PU - 链条 · 标准型 · 06B/08B/10B/12B系列
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd30pe_pu_asmtab.prj},{NB=CD30PU-08B-4},{SC=CD30PU},{SERIES=08B},{MAT=stainless steel },{P=12.700},{JS=4},{TYPE=Standard type },{JTXS=Snap type},{HH=7.75},{D1=8.51},{D2=4.45},{L1=17.0},{L=20.7},{F2=11.8},{W2=1.5},{W1=1.5},{ATS=14.70},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd30pe_pu/assemblies/cd30pe_pu_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
P
节距
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JTXS
接头形式
ⁿ/ₐ
HH
内节宽度h
[mm]
D1
滚子外径D1
[mm]
D2
销轴外径D2
[mm]
L1
销轴长度L1
[mm]
L
销轴长度L
[mm]
F2
链板高度F2
[mm]
W2
链板厚度W2
[mm]
W1
链板厚度W1
[mm]
ATS
平均拉伸强度(kN)
[KN]
CD30PE-06B-4
CD30PE-06B-4
CD30PE
06B
钢
9.525
标准型
卡扣式
5.72
6.35
3.28
13.5
16.8
8.2
1.4
1.1
10.78
CD30PU-06B-4
CD30PU-06B-4
CD30PU
06B
不锈钢
9.525
标准型
卡扣式
5.72
6.35
3.28
13.5
16.8
8.2
1.4
1.1
7.44
CD30PE-08B-4
CD30PE-08B-4
CD30PE
08B
钢
12.700
标准型
卡扣式
7.75
8.51
4.45
17.0
20.7
11.8
1.5
1.5
19.11
CD30PU-08B-4
CD30PU-08B-4
CD30PU
08B
不锈钢
12.700
标准型
卡扣式
7.75
8.51
4.45
17.0
20.7
11.8
1.5
1.5
14.70
CD30PE-10B-4
CD30PE-10B-4
CD30PE
10B
钢
15.875
标准型
卡扣式
9.65
10.16
5.08
19.6
23.7
14.7
1.7
1.7
27.44
CD30PU-10B-4
CD30PU-10B-4
CD30PU
10B
不锈钢
15.875
标准型
卡扣式
9.65
10.16
5.08
19.6
23.7
14.7
1.7
1.7
19.60
CD30PE-12B-4
CD30PE-12B-4
CD30PE
12B
钢
19.050
标准型
卡扣式
11.68
12.07
5.72
22.7
27.3
16.1
1.8
1.8
32.83
CD30PU-12B-4
CD30PU-12B-4
CD30PU
12B
不锈钢
19.050
标准型
卡扣式
11.68
12.07
5.72
22.7
27.3
16.1
1.8
1.8
24.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表