JCSXCL Q8 - 键槽式斜齿轮-Q8级
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/xcl_q8.prj},{NB=J30L20A35-A-Q8},{SC=J30L20A35},{TTT=e25},{MATERIAL=S45C},{HARDNESS=HRC45~50},{HT=High-frequency quenching},{LEFT=19°31′42″},{ST=turn black},{SHAPE=A},{Q=Q8},{M=3.0},{CS=20},{DD1=35},{DD2=48},{DD=63.660},{DDAA=69.70},{W1=28},{W2=30},{K=10},{H=38.3},{WEIGHT=0.70},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TTT
齿厚公差
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
LEFT
左旋角
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
Q
精度等级Q
ⁿ/ₐ
M
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD
d
[mm]
DDAA
da
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
J15L20A11-A-Q8
J15L20A11-A-Q8
J15L20A11
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
1.5
20
11
25
31.830
34.83
20
22
4
12.8
0.10
J15L20A14-A-Q8
J15L20A14-A-Q8
J15L20A14
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
1.5
20
14
25
31.830
34.83
20
22
5
16.3
0.10
J15L20A16-A-Q8
J15L20A16-A-Q8
J15L20A16
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
1.5
20
16
25
31.830
34.83
20
22
5
18.3
0.10
J15L21B16-B-Q8
J15L21B16-B-Q8
J15L21B16
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
B
Q8
1.5
21
16
30
33.420
36.42
20
26
5
18.3
0.20
J20L18A16-A-Q8
J20L18A16-A-Q8
J20L18A16
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
18
16
25
38.197
42.20
28
30
5
18.3
0.20
J20L20A19-A-Q8
J20L20A19-A-Q8
J20L20A19
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
20
19
30
42.440
46.40
28
30
6
21.8
0.20
J20L20B19-B-Q8
J20L20B19-B-Q8
J20L20B19
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
B
Q8
2.0
20
19
30
42.440
46.40
28
56
6
21.8
0.20
J20L20A20-A-Q8
J20L20A20-A-Q8
J20L20A20
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
20
20
30
42.440
46.40
28
30
6
22.8
0.20
J20L20B22-B-Q8
J20L20B22-B-Q8
J20L20B22
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
B
Q8
2.0
20
22
36
42.440
46.40
28
56
6
24.8
0.20
J20L20A22-A-Q8
J20L20A22-A-Q8
J20L20A22
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
20
22
30
42.440
46.40
28
30
6
24.8
0.20
J20L21A16-A-Q8
J20L21A16-A-Q8
J20L21A16
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
21
16
25
44.560
48.60
28
30
5
18.3
0.30
J20L21B22-B-Q8
J20L21B22-B-Q8
J20L21B22
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
B
Q8
2.0
21
22
36
44.560
48.60
28
56
6
24.8
0.30
J20L22A19-A-Q8
J20L22A19-A-Q8
J20L22A19
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
22
19
30
46.690
50.70
28
30
6
21.8
0.30
J20L22B19-B-Q8
J20L22B19-B-Q8
J20L22B19
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
B
Q8
2.0
22
19
30
46.690
50.70
28
56
6
21.8
0.30
J20L22A22-A-Q8
J20L22A22-A-Q8
J20L22A22
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
22
22
30
46.690
50.70
28
30
6
24.8
0.30
J20L22B22-B-Q8
J20L22B22-B-Q8
J20L22B22
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
B
Q8
2.0
22
22
36
46.690
50.70
28
56
6
24.8
0.30
J20L25A19-A-Q8
J20L25A19-A-Q8
J20L25A19
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
25
19
30
53.050
57.10
28
30
6
21.8
0.40
J20L25B19-B-Q8
J20L25B19-B-Q8
J20L25B19
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
B
Q8
2.0
25
19
30
53.050
57.10
28
56
6
21.8
0.40
J20L25A20-A-Q8
J20L25A20-A-Q8
J20L25A20
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
25
20
30
53.050
57.10
28
30
6
22.8
0.40
J20L25A22-A-Q8
J20L25A22-A-Q8
J20L25A22
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
25
22
30
53.050
57.10
28
30
6
24.8
0.40
J20L25B22-B-Q8
J20L25B22-B-Q8
J20L25B22
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
B
Q8
2.0
25
22
36
53.050
57.10
28
56
6
24.8
0.40
J20L25A25-A-Q8
J20L25A25-A-Q8
J20L25A25
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
25
25
36
53.050
57.10
28
30
6
27.8
0.40
J20L28A16-A-Q8
J20L28A16-A-Q8
J20L28A16
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
28
19
30
59.420
63.40
28
30
6
21.8
0.40
J20L28B19-B-Q8
J20L28B19-B-Q8
J20L28B19
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
B
Q8
2.0
28
19
30
59.420
63.40
28
56
6
21.8
0.40
J20L28A22-A-Q8
J20L28A22-A-Q8
J20L28A22
e25
S45C
HRC45~50
高频淬火
19°31′42″
发黑
A
Q8
2.0
28
22
30
59.420
63.40
28
30
6
24.8
0.40
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表