CE32 - 橡胶减震垫-标准型-丁腈橡胶/氟丁橡胶/异丁橡胶
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce32.prj},{NB=CE32LA-T2-A10-B10-W},{SC=CE32LA},{TYPE=Standard type},{MQ=CR},{HA=Shaw A65},{CL=Black},{T=2.0},{A=10},{B=10},{AL=W},{AT=0.00},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
CL
颜色
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
T的公差
[mm]
T2
A的公差
[mm]
T3
B的公差
[mm]
CE32CA-T0.5-A10-B10-W
CE32CA-T0.5-A10-B10-W
CE32CA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A50
黑色
0.5
±0.20
±0.5
±0.5
CE32CA-T1-A10-B10-W
CE32CA-T1-A10-B10-W
CE32CA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A50
黑色
1.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32CA-T2-A10-B10-W
CE32CA-T2-A10-B10-W
CE32CA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A50
黑色
2.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32CA-T3-A10-B10-W
CE32CA-T3-A10-B10-W
CE32CA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A50
黑色
3.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32CA-T5-A10-B10-W
CE32CA-T5-A10-B10-W
CE32CA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A50
黑色
5.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32CA-T10-A10-B10-W
CE32CA-T10-A10-B10-W
CE32CA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A50
黑色
10.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32DA-T0.5-A10-B10-W
CE32DA-T0.5-A10-B10-W
CE32DA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70
黑色
0.5
±0.20
±0.5
±0.5
CE32DA-T1-A10-B10-W
CE32DA-T1-A10-B10-W
CE32DA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70
黑色
1.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32DA-T2-A10-B10-W
CE32DA-T2-A10-B10-W
CE32DA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70
黑色
2.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32DA-T3-A10-B10-W
CE32DA-T3-A10-B10-W
CE32DA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70
黑色
3.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32DA-T5-A10-B10-W
CE32DA-T5-A10-B10-W
CE32DA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70
黑色
5.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32DA-T10-A10-B10-W
CE32DA-T10-A10-B10-W
CE32DA
标准型
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70
黑色
10.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32LA-T0.5-A10-B10-W
CE32LA-T0.5-A10-B10-W
CE32LA
标准型
氯丁橡胶(CR)
肖氏A65
黑色
0.5
±0.20
±0.5
±0.5
CE32LA-T1-A10-B10-W
CE32LA-T1-A10-B10-W
CE32LA
标准型
氯丁橡胶(CR)
肖氏A65
黑色
1.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32LA-T2-A10-B10-W
CE32LA-T2-A10-B10-W
CE32LA
标准型
氯丁橡胶(CR)
肖氏A65
黑色
2.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32LA-T3-A10-B10-W
CE32LA-T3-A10-B10-W
CE32LA
标准型
氯丁橡胶(CR)
肖氏A65
黑色
3.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32LA-T5-A10-B10-W
CE32LA-T5-A10-B10-W
CE32LA
标准型
氯丁橡胶(CR)
肖氏A65
黑色
5.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32LA-T10-A10-B10-W
CE32LA-T10-A10-B10-W
CE32LA
标准型
氯丁橡胶(CR)
肖氏A65
黑色
10.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32HA-T0.5-A10-B10-W
CE32HA-T0.5-A10-B10-W
CE32HA
标准型
异丁橡胶(IIR)
肖氏A65
黑色
0.5
±0.20
±0.5
±0.5
CE32HA-T1-A10-B10-W
CE32HA-T1-A10-B10-W
CE32HA
标准型
异丁橡胶(IIR)
肖氏A65
黑色
1.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32HA-T2-A10-B10-W
CE32HA-T2-A10-B10-W
CE32HA
标准型
异丁橡胶(IIR)
肖氏A65
黑色
2.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32HA-T3-A10-B10-W
CE32HA-T3-A10-B10-W
CE32HA
标准型
异丁橡胶(IIR)
肖氏A65
黑色
3.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32HA-T5-A10-B10-W
CE32HA-T5-A10-B10-W
CE32HA
标准型
异丁橡胶(IIR)
肖氏A65
黑色
5.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32HA-T10-A10-B10-W
CE32HA-T10-A10-B10-W
CE32HA
标准型
异丁橡胶(IIR)
肖氏A65
黑色
10.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32HB-T0.5-A10-B10-W
CE32HB-T0.5-A10-B10-W
CE32HB
标准型
异丁橡胶(IIR)
肖氏A65
白色
0.5
±0.20
±0.5
±0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表