EC24BF - 侧负荷适配器
HEFA
40-气动类
定位螺母/缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/positioningnutbuffer/ec24bf.prj},{NB=EC24BF-2016},{SC=EC24BF},{TYPE=Side load adapter},{MAT=SS400},{SUR=turn black},{SPE=2016},{M=M20x1.5},{N=M20x1.5},{M1=20},{M2=1.5},{ST=16},{L1=20},{L2=34.0},{D=12},{W=24.0},{D1=27.0},{D2=7.00},{INFOTEXT=website},{O=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
ST
St
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
EC24BF-1412
EC24BF-1412
EC24BF
侧负荷适配器
SS400
发黑
1412
M14x1.5
M14x1.5
12
14
19.6
6
17.0
18.8
5.70
EC24BF-2016
EC24BF-2016
EC24BF
侧负荷适配器
SS400
发黑
2016
M20x1.5
M20x1.5
16
20
34.0
12
24.0
27.0
7.00
EC24BF-2525
EC24BF-2525
EC24BF
侧负荷适配器
SS400
发黑
2525
M25x1.5
M25x1.5
25
21
39.0
16
31.7
31.0
8.75
EC24BF-2725
EC24BF-2725
EC24BF
侧负荷适配器
SS400
发黑
2725
M27x1.5
M27x1.5
25
20
41.0
16
32.0
35.6
8.00
EC24BF-3625
EC24BF-3625
EC24BF
侧负荷适配器
SS400
发黑
3625
M36x1.5
M36x1.5
25
22
47.0
20
46.0
44.5
12.73
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表