EC06HC - 浮动接头-分离内螺纹型-垫圈型
HEFA
40-气动类
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec06hc_asmtab.prj},{NB=EC06HC-M8-1.25-L4},{SC=EC06HC},{TYPE=Separate internal thread type·Gasket type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=8},{P=1.25},{P1=1.250},{L=4},{LGC=+0.10/+0.05},{H=4},{D=13},{DGC=0/-0.15},{B=17},{C=19.6},{H1=4},{D1=18},{DD=8.4},{INFOTEXT=website},{PPATH=ec06hc/assemblies/ec06hc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
NM
国标材质
ⁿ/ₐ
MQ
材质相当于
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距
ⁿ/ₐ
LGC
L公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
EC06HC-M3-0.5-L2
EC06HC-M3-0.5-L2
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
3
0.5
+0.10/+0.05
3
6
0/-0.15
8
9.2
3
9
3.2
EC06HC-M4-0.7-L2
EC06HC-M4-0.7-L2
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
4
0.7
+0.10/+0.05
3
7
0/-0.15
10
11.5
3
11
4.3
EC06HC-M5-0.8-L3
EC06HC-M5-0.8-L3
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
5
0.8
+0.10/+0.05
3
8
0/-0.15
12
13.9
3
13
5.3
EC06HC-M6-1.0-L3
EC06HC-M6-1.0-L3
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
6
1.0
+0.10/+0.05
4
10
0/-0.15
14
16.2
4
15
6.4
EC06HC-M8-1.0-L4
EC06HC-M8-1.0-L4
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
8
1.0
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
4
18
8.4
EC06HC-M8-1.25-L4
EC06HC-M8-1.25-L4
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
8
1.25
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
4
18
8.4
EC06HC-M10-1.25-L4
EC06HC-M10-1.25-L4
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
10
1.25
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.2
4
22
10.5
EC06HC-M10-1.5-L4
EC06HC-M10-1.5-L4
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
10
1.5
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.4
4
22
10.5
EC06HC-M12-1.25-L5
EC06HC-M12-1.25-L5
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
12
1.25
+0.10/+0.05
4
18
0/-0.15
23
26.6
4
24
13.0
EC06HC-M12-1.5-L5
EC06HC-M12-1.5-L5
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
12
1.5
+0.10/+0.05
4
18
0/-0.15
23
26.6
4
24
13.0
EC06HC-M14-1.5-L5
EC06HC-M14-1.5-L5
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
14
1.5
+0.10/+0.05
4
21
0/-0.15
26
30.0
4
27
15.0
EC06HC-M18-1.5-L8
EC06HC-M18-1.5-L8
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
18
1.5
+0.10/+0.05
5
25
0/-0.15
30
34.6
5
31
19.0
EC06HC-M22-1.5-L12
EC06HC-M22-1.5-L12
EC06HC
分离内螺纹型·垫圈型
45
S45C
镀硬铬
22
1.5
+0.10/+0.05
6
27
0/-0.15
32
36.9
5
35
23.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EC06GC - 浮动接头·分离内螺纹型·螺帽型
HEFA
14.06.2024
FJN, FJNSW - 浮动接头 分离螺帽型
Misumi
04.06.2021
FJG, FJR, FJRSS, FJRSW, FJRC - 浮动接头 简易安装性-内螺纹气缸连接器 尺寸固定型
Misumi
29.05.2023
FJCN, FJCNS, FJCNSS - 浮动接头 - 气缸连接件-内螺纹型-标准型-L尺寸标准型
Misumi
17.10.2022
EC04CC - 浮动接头·内螺纹型·T尺寸指定型
HEFA
14.06.2024
WHD21 - 浮动接头 分离内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EC02BC - 浮动接头·简易连接型·圆头内螺纹型
HEFA
14.06.2024
FJA, FJAS, FJASS, FJB, FJBS, FJBSS, FJC, FJCS, FJCSS, FJKK, FJKKS - 浮动接头 - ...
Misumi
17.10.2022
FJ-P40
CKD
02.09.2021
WHC31 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FLCM - 浮动接头 小型
Misumi
04.06.2021
SL-FJRSWL - Precision Cleaning Floating Joints - Standard L Configurable
Misumi
16.11.2023
EC04AC - 浮动接头·内螺纹型·T尺寸固定型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表