EC06GC - 浮动接头·分离内螺纹型·螺帽型
HEFA
40-气动类
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec06gc_asmtab.prj},{NB=EC06GC-M8-1.25-L4},{SC=EC06GC},{TYPE=Separate internal thread type·Nut type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=8},{P=1.25},{P1=1.250},{L=4},{LGC=+0.10/+0.05},{H=4},{D=13},{DGC=0/-0.15},{B=17},{C=19.6},{H1=5},{INFOTEXT=website},{PPATH=ec06gc/assemblies/ec06gc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
NM
国标材质
ⁿ/ₐ
MQ
相当材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距
ⁿ/ₐ
LGC
L公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
EC06GC-M3-0.5-L2
EC06GC-M3-0.5-L2
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
3
0.5
+0.10/+0.05
3
6
0/-0.15
8
9.2
3
EC06GC-M4-0.7-L2
EC06GC-M4-0.7-L2
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
4
0.7
+0.10/+0.05
3
7
0/-0.15
10
11.5
3
EC06GC-M5-0.8-L3
EC06GC-M5-0.8-L3
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
5
0.8
+0.10/+0.05
3
8
0/-0.15
12
13.9
4
EC06GC-M6-1.0-L3
EC06GC-M6-1.0-L3
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
6
1.0
+0.10/+0.05
4
10
0/-0.15
14
16.2
4
EC06GC-M8-1.0-L4
EC06GC-M8-1.0-L4
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
8
1.0
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
5
EC06GC-M8-1.25-L4
EC06GC-M8-1.25-L4
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
8
1.25
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
5
EC06GC-M10-1.25-L4
EC06GC-M10-1.25-L4
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
10
1.25
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.2
6
EC06GC-M10-1.5-L4
EC06GC-M10-1.5-L4
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
10
1.5
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.4
6
EC06GC-M12-1.25-L5
EC06GC-M12-1.25-L5
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
12
1.25
+0.10/+0.05
4
18
0/-0.15
23
26.6
6
EC06GC-M12-1.5-L5
EC06GC-M12-1.5-L5
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
12
1.5
+0.10/+0.05
4
18
0/-0.15
23
26.6
6
EC06GC-M14-1.5-L5
EC06GC-M14-1.5-L5
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
14
1.5
+0.10/+0.05
4
21
0/-0.15
26
30.0
6
EC06GC-M18-1.5-L8
EC06GC-M18-1.5-L8
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
18
1.5
+0.10/+0.05
5
25
0/-0.15
30
34.6
6
EC06GC-M22-1.5-L12
EC06GC-M22-1.5-L12
EC06GC
分离内螺纹型·螺帽型
45
S45C
镀硬铬
22
1.5
+0.10/+0.05
6
27
0/-0.15
32
36.9
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表