CE12X P - 方形拉手-圆角带板型-外装型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb12x_p.prj},{NB=LB12PG-L102},{SC=LB12PG},{TYPE=Fillet with plate shape},{MQ=SUS304},{ST=wire drawing},{L=102},{L1=120},{L2=57},{L3=0},{W=0},{W1=0},{A=19.0},{H=32.0},{T=0},{B=11.0},{HH=6.5},{D=3.8},{D1=7.6},{D2=0.0},{RW=0.04},{SA=JapaneseM3.5×20},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
HH
h
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
RW
参考重量
[kg/pcs]
SA
标配件:十字槽圆沉头自攻螺钉(不锈钢)
ⁿ/ₐ
LB12XF-L96
LB12XF-L96
LB12XF
圆角带板型
SUS316
镜面抛光
96
120
105
82
24
40
15.1
28.5
0
7.5
5.5
4.5
8.5
0.0
0.22
M4×15
LB12XF-L135
LB12XF-L135
LB12XF
圆角带板型
SUS316
镜面抛光
135
170
150
119
32
54
18.7
38.0
0
10.0
7.0
5.5
10.5
0.0
0.50
M5×20
LB12XF-L176
LB12XF-L176
LB12XF
圆角带板型
SUS316
镜面抛光
176
220
200
155
41
70
24.3
49.5
0
13.0
9.0
6.5
12.5
0.0
1.00
M6×25
LB12PG-L54
LB12PG-L54
LB12PG
圆角带板型
SUS304
拉丝
54
70
20
0
0
0
17.0
28.0
0
7.0
2.2
3.3
6.6
0.0
0.02
日制M3.1×16
LB12PG-L102
LB12PG-L102
LB12PG
圆角带板型
SUS304
拉丝
102
120
57
0
0
0
19.0
32.0
0
11.0
6.5
3.8
7.6
0.0
0.04
日制M3.5×20
LB12PG-L140
LB12PG-L140
LB12PG
圆角带板型
SUS304
拉丝
140
160
88
0
0
0
22.0
37.5
0
14.5
7.5
4.1
8.1
0.0
0.07
日制M4.1×25
LB12PF-L54
LB12PF-L54
LB12PF
圆角带板型
SUS304
镜面抛光
54
70
20
0
0
0
17.0
28.0
0
7.0
2.2
3.3
6.6
0.0
0.02
日制M3.1×16
LB12PF-L102
LB12PF-L102
LB12PF
圆角带板型
SUS304
镜面抛光
102
120
57
0
0
0
19.0
32.0
0
11.0
6.5
3.8
7.6
0.0
0.04
日制M3.5×20
LB12PF-L140
LB12PF-L140
LB12PF
圆角带板型
SUS304
镜面抛光
140
160
88
0
0
0
22.0
37.5
0
14.5
7.5
4.1
8.1
0.0
0.07
日制M4.1×25
LB12PE-L100
LB12PE-L100
LB12PE
圆角带板型
PVC
透明
100
120
0
0
0
0
20.0
49.0
6
8.9
0.0
5.4
0.0
0.0
0.03
-
LB12PE-L150
LB12PE-L150
LB12PE
圆角带板型
PVC
透明
150
170
0
0
0
0
24.0
52.0
6
9.5
0.0
5.4
5.2
7.2
0.06
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MSHPW, MSHPWP, MSHPL - 液体加热用护套加热器 - 插销型-
Misumi
04.06.2021
SK4-041B-130 - 折弯拉手
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
DPKPT,DPKFT - 压力桶-平盖式·法兰式
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表