LE08FA - 脚轮-中重载型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LE01-08-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le08fa.prj},{NB=LE08FA-D100-U},{SC=LE08FA},{TYPE=Universal type},{SM=Q235A},{SST=Galvanized},{WC=U},{RB=has},{WB=-},{D=100},{H=130},{L=27},{M=12},{B=25},{R=88},{ALSA=100},{ALU=120},{INFOTEXT=website},{RRR1=30.000},{YYY1=10.000},{ZZZ1=18.000},{XXX1=50.000},{YYY2=15.000},{RRR2=15.000},{YYY3=5.000},{TTT1=2.000},{XXX2=6.000},{RRRR1=128.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SM
支架材料
ⁿ/ₐ
SST
支架表面处理
ⁿ/ₐ
RB
回转轴承
ⁿ/ₐ
WB
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
M
M[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
R
R[mm]
ⁿ/ₐ
ALSA
容许载重(kg)SA
ⁿ/ₐ
ALU
容许载重(kg)U
ⁿ/ₐ
LE08FA-D75-SA
LE08FA-D75-SA
LE08FA
万向型
Q235A
镀锌
有
-
75
105
27
12
25
76
95
-
LE08FA-D100-U
LE08FA-D100-U
LE08FA
万向型
Q235A
镀锌
有
-
100
130
27
12
25
88
100
120
LE08FA-D125-U
LE08FA-D125-U
LE08FA
万向型
Q235A
镀锌
有
-
125
158
27
12
25
101
110
130
LE08FA-D150-U
LE08FA-D150-U
LE08FA
万向型
Q235A
镀锌
有
-
150
184
27
12
25
113
110
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表