LA01EC - 压座型材
HEFA
34-铝合金型材/配件
通用型材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/generalprofile/la01ec.prj},{NB=LA01EC-609-L50},{SC=LA01EC},{TM=A6063-T5},{ST=Sandblasting oxidation},{SP=609},{L=50},{SSS1=6},{SSS2=9},{WE=0.09},{SA=31.80},{LX1=0.012},{LY2=0.03},{INFOTEXT=Official website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
SS
截面尺寸
ⁿ/ₐ
WE
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm^2]
LX
截面惯性矩
[mm^4]
LY
截面惯性矩
[mm^4]
LA01EC-609-L50
LA01EC-609-L50
LA01EC
A6063-T5
喷砂氧化
609
6x9
0.09
31.80
0.012x10^4
0.03x10^4
LA01EC-619-L50
LA01EC-619-L50
LA01EC
A6063-T5
喷砂氧化
619
6x19
0.14
51.77
0.019x10^4
0.16x10^4
LA01EC-169-L50
LA01EC-169-L50
LA01EC
A6063-T5
喷砂氧化
169
16x9
0.13
48.30
0.09x10^4
0.05x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表