LA01BC - 方形型材
HEFA
34-铝合金型材/配件
通用型材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/generalprofile/la01bc.prj},{NB=LA01BC-W25-H50-T2-L50},{SC=LA01BC},{TM=A6063-T5},{ST=Sandblasting oxidation},{W=25},{H=50},{T=2.0},{L=50},{WE=0.775},{SA=284},{LX1=2.96},{LY2=9.01},{INFOTEXT=Official website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
SZ
截面尺寸
ⁿ/ₐ
WE
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm^2]
LX
截面惯性矩
[mm^4]
LY
截面惯性矩
[mm^4]
LA01BC-W15-H15-T1.5-L50
LA01BC-W15-H15-T1.5-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
15
15
1.5
15x15
0.221
81
0.249x10^4
0.249x10^4
LA01BC-W15-H30-T1.5-L50
LA01BC-W15-H30-T1.5-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
15
30
1.5
15x30
0.344
126
0.455x10^4
1.407x10^4
LA01BC-W20-H20-T2-L50
LA01BC-W20-H20-T2-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
20
20
2.0
20x20
0.393
144
0.787x10^4
0.787x10^4
LA01BC-W20-H40-T2-L50
LA01BC-W20-H40-T2-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
20
40
2.0
20x40
0.612
224
1.438x10^4
4.446x10^4
LA01BC-W25-H25-T2-L50
LA01BC-W25-H25-T2-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
25
25
2.0
25x25
0.502
184
1.635x10^4
1.635x10^4
LA01BC-W25-H50-T2-L50
LA01BC-W25-H50-T2-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
25
50
2.0
25x50
0.775
284
2.96x10^4
9.01x10^4
LA01BC-W30-H30-T2-L50
LA01BC-W30-H30-T2-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
30
30
2.0
30x30
0.612
224
2.94x10^4
2.94x10^4
LA01BC-W30-H60-T2-L50
LA01BC-W30-H60-T2-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
30
60
2.0
30x60
0.939
344
5.298x10^4
15.95x10^4
LA01BC-W40-H40-T2-L50
LA01BC-W40-H40-T2-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
40
40
2.0
40x40
0.829
304
7.337x10^4
7.337x10^4
LA01BC-W40-H80-T2-L50
LA01BC-W40-H80-T2-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
40
80
2.0
40x80
1.267
464
13.12x10^4
38.97x10^4
LA01BC-W50-H50-T2-L50
LA01BC-W50-H50-T2-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
50
50
2.0
50x50
1.084
384
14.77x10^4
14.77x10^4
LA01BC-W50-H100-T2-L50
LA01BC-W50-H100-T2-L50
LA01BC
A6063-T5
喷砂氧化
50
100
2.0
50x100
1.594
584
26.298x10^4
77.518x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表