ZD71C - 交叉滚子滑台-沉孔型
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd71c_asmtab.prj},{NB=ZD71CB-C80},{SC=ZD71CB},{LX=Counterbore type},{ZTCZ=alufer},{ZTST=Black anodizing},{DGCZ=SUJ2},{DGST=-},{BCJCZ=SUS304},{GDTCZ=SUJ2},{GG=C80},{ZDXC=45},{GDTZJ=3.0},{W=40±0.1},{B=16±0.1},{L=80},{B2=15.5},{B3=8.0},{C=16.0},{C2=30.0},{MXF=M4×7.5},{G=7.5},{P=65},{DD1=4.5},{DD2=7.1},{H=4.3},{A1=6.0},{A2=68},{A3=43},{MA=63.4},{MB=57.1},{MC=44.1},{DFHC=4388},{JFHCO=7611},{ZZ=0.21},{ZXPXD=5},{CBPXD=8},{INFOTEXT=website},{W1=40},{B1=16},{W2=19.0},{W3=35.6},{DDD1=5.0},{DDD2=8.0},{SD=4.5},{Q1=5.8},{Q11=28.4},{S=25.0},{S1=25},{GS=3},{M=4.0},{MSD=7.5},{SS=1.5},{MM=2},{SS1=4},{PPATH=../zd71c/assemblies/zd71c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
ZTST
主体表面处理
ⁿ/ₐ
DGCZ
导轨材质
ⁿ/ₐ
DGST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
BCJCZ
保持架材质
ⁿ/ₐ
GDTCZ
滚动体材质
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
ZDXC
最大行程
ⁿ/ₐ
GDTZJ
滚动体直径
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
C2
[mm]
MXF
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
MA
MA(N·m)
ⁿ/ₐ
MB
MB(N·m)
ⁿ/ₐ
MC
MC(N·m)
ⁿ/ₐ
DFHC
动负荷(C)
[N]
JFHCO
静负荷(Co)
[N]
ZZ
自重
[KG]
ZXPXD
中心平行度
[μm]
CBPXD
侧面平行度
[μm]
ZD71CB-A25
ZD71CB-A25
ZD71CB
沉孔型
铝合金
黑色阳极氧化
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
A25
12
1.5
20±0.1
8±0.1
25
7.5
4.0
6.8
14.0
M2.5×3.5
3.5
18
2.5
4.1
2.2
3.5
18
0
1.2
1.4
1.4
379
576
0.01
5
8
ZD71CB-A35
ZD71CB-A35
ZD71CB
沉孔型
铝合金
黑色阳极氧化
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
A35
18
1.5
20±0.1
8±0.1
35
7.5
4.0
6.8
14.0
M2.5×3.5
3.5
28
2.5
4.1
2.2
5.0
25
0
2.6
3.0
2.2
523
865
0.02
5
8
ZD71CB-A45
ZD71CB-A45
ZD71CB
沉孔型
铝合金
黑色阳极氧化
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
A45
25
1.5
20±0.1
8±0.1
45
7.5
4.0
6.8
14.0
M2.5×3.5
12.5
20
2.5
4.1
2.2
3.5
38
25
4.6
5.2
2.9
657
1153
0.03
5
8
ZD71CB-B35
ZD71CB-B35
ZD71CB
沉孔型
铝合金
黑色阳极氧化
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B35
18
2.0
30±0.1
12±0.1
35
11.5
6.0
12.0
22.0
M3×5.5
3.5
28
3.5
6.0
3.3
5.0
25
0
3.1
3.9
5.1
895
1170
0.05
5
8
ZD71CB-B50
ZD71CB-B50
ZD71CB
沉孔型
铝合金
黑色阳极氧化
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B50
30
2.0
30±0.1
12±0.1
50
11.5
6.0
12.0
22.0
M3×5.5
3.5
43
3.5
6.0
3.3
7.5
35
0
12.5
10.9
10.1
1552
2339
0.07
5
8
ZD71CB-B65
ZD71CB-B65
ZD71CB
沉孔型
铝合金
黑色阳极氧化
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B65
40
2.0
30±0.1
12±0.1
65
11.5
6.0
12.0
22.0
M3×5.5
17.5
30
3.5
6.0
3.3
5.0
55
33
19.5
17.5
12.7
1849
2924
0.09
5
8
ZD71CB-C55
ZD71CB-C55
ZD71CB
沉孔型
铝合金
黑色阳极氧化
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
C55
30
3.0
40±0.1
16±0.1
55
15.5
8.0
16.0
30.0
M4×7.5
7.5
40
4.5
7.1
4.3
7.5
40
0
22.8
26.6
26.5
2901
4567
0.15
5
8
ZD71CB-C80
ZD71CB-C80
ZD71CB
沉孔型
铝合金
黑色阳极氧化
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
C80
45
3.0
40±0.1
16±0.1
80
15.5
8.0
16.0
30.0
M4×7.5
7.5
65
4.5
7.1
4.3
6.0
68
43
63.4
57.1
44.1
4388
7611
0.21
5
8
ZD71CF-A25
ZD71CF-A25
ZD71CF
沉孔型
S45C
发黑
SUJ2
无电解镀镍
SUS304
SUJ2
A25
12
1.5
20±0.1
8±0.1
25
7.5
4.0
6.8
14.0
M2.5×3.5
3.5
18
2.5
4.1
2.2
3.5
18
0
1.2
1.4
1.4
379
576
0.02
5
8
ZD71CF-A35
ZD71CF-A35
ZD71CF
沉孔型
S45C
发黑
SUJ2
无电解镀镍
SUS304
SUJ2
A35
18
1.5
20±0.1
8±0.1
35
7.5
4.0
6.8
14.0
M2.5×3.5
3.5
28
2.5
4.1
2.2
5.0
25
0
2.6
3.0
2.2
523
865
0.03
5
8
ZD71CF-A45
ZD71CF-A45
ZD71CF
沉孔型
S45C
发黑
SUJ2
无电解镀镍
SUS304
SUJ2
A45
25
1.5
20±0.1
8±0.1
45
7.5
4.0
6.8
14.0
M2.5×3.5
12.5
20
2.5
4.1
2.2
3.5
38
25
4.6
5.2
2.9
657
1153
0.04
5
8
ZD71CF-B35
ZD71CF-B35
ZD71CF
沉孔型
S45C
发黑
SUJ2
无电解镀镍
SUS304
SUJ2
B35
18
2.0
30±0.1
12±0.1
35
11.5
6.0
12.0
22.0
M3×5.5
3.5
28
3.5
6.0
3.3
5.0
25
0
3.1
3.9
5.1
895
1170
0.05
5
8
ZD71CF-B50
ZD71CF-B50
ZD71CF
沉孔型
S45C
发黑
SUJ2
无电解镀镍
SUS304
SUJ2
B50
30
2.0
30±0.1
12±0.1
50
11.5
6.0
12.0
22.0
M3×5.5
3.5
43
3.5
6.0
3.3
7.5
35
0
12.5
10.9
10.1
1552
2339
0.12
5
8
ZD71CF-B65
ZD71CF-B65
ZD71CF
沉孔型
S45C
发黑
SUJ2
无电解镀镍
SUS304
SUJ2
B65
40
2.0
30±0.1
12±0.1
65
11.5
6.0
12.0
22.0
M3×5.5
17.5
30
3.5
6.0
3.3
5.0
55
33
19.5
17.5
12.7
1849
2924
0.15
5
8
ZD71CF-C55
ZD71CF-C55
ZD71CF
沉孔型
S45C
发黑
SUJ2
无电解镀镍
SUS304
SUJ2
C55
30
3.0
40±0.1
16±0.1
55
15.5
8.0
16.0
30.0
M4×7.5
7.5
40
4.5
7.1
4.3
7.5
40
0
22.8
26.6
26.5
2901
4567
0.24
5
8
ZD71CF-C80
ZD71CF-C80
ZD71CF
沉孔型
S45C
发黑
SUJ2
无电解镀镍
SUS304
SUJ2
C80
45
3.0
40±0.1
16±0.1
80
15.5
8.0
16.0
30.0
M4×7.5
7.5
65
4.5
7.1
4.3
6.0
68
43
63.4
57.1
44.1
4388
7611
0.35
5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表