ZD52CB - 燕尾槽式滑台-Z轴-齿轮齿条驱动型(精密型)
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd52cb_asmtab.prj},{NB=ZD52CB-40},{SC=ZD52CB},{TYPE=Precision rack and pinion drive type},{TD=Z axis},{TM=(Main body) Aluminum alloy (rack) brass},{ST=Black anodizing},{S=40},{PS=24.8X42},{TRIP=±12},{MR=0.1},{XNXZ=18},{WYJD=30},{LOAD=1.5},{BW=0.17},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd52cb/assemblies/zd52cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TD
传动方向
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
S
规格
ⁿ/ₐ
PS
滑台面
[mm]
TRIP
行程
[mm]
MR
标尺刻度最小读取量
[mm]
XNXZ
旋钮旋转1圈移动量
[mm]
WYJD
位移精度
[μm]
LOAD
承重
[kgf]
BW
自重
[kg]
ZD52CB-40
ZD52CB-40
ZD52CB
精密型齿轮齿条驱动型
Z轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
40
24.8X42
±12
0.1
18
30
1.5
0.17
ZD52CB-60
ZD52CB-60
ZD52CB
精密型齿轮齿条驱动型
Z轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
60
40X60
±21
0.1
18
30
2.0
0.33
ZD52CB-90
ZD52CB-90
ZD52CB
精密型齿轮齿条驱动型
Z轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
90
40X90
±35
0.1
18
30
2.0
0.45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表