LN04GT - 耐热型压缩弹簧-允许位移量Lx35%
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04gt.prj},{NB=LN04GT-D10-L40},{SC=LN04GT},{TYPE=Heat resistant type},{MAT=SUS631},{PE=L x 35%},{SP=±10%},{OP=Can be used at high temperatures below 300 ℃},{D=10},{L=40},{L1=40},{DD=1.40},{CO=22.0},{F=14.0},{N=82.4},{THCS=5.9},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PE
允许位移量
ⁿ/ₐ
SP
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
OP
使用温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
CO
压紧长度
[mm]
F
F max
ⁿ/ₐ
N
允许负载Nmax
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数N/mm
ⁿ/ₐ
LN04GT-D4-L5
LN04GT-D4-L5
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
(5)
0.45
2.3
1.7
5.0
2.9
LN04GT-D4-L10
LN04GT-D4-L10
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
(10)
0.50
4.5
3.5
10.3
2.9
LN04GT-D4-L15
LN04GT-D4-L15
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
15
0.60
9.0
5.2
15.3
2.9
LN04GT-D4-L20
LN04GT-D4-L20
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
20
0.65
12.0
7.0
20.6
2.9
LN04GT-D4-L25
LN04GT-D4-L25
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
25
0.65
14.5
8.7
25.6
2.9
LN04GT-D4-L30
LN04GT-D4-L30
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
30
0.70
18.0
10.5
30.9
2.9
LN04GT-D5-L5
LN04GT-D5-L5
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
(5)
0.50
2.5
1.7
5.0
2.9
LN04GT-D5-L10
LN04GT-D5-L10
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
(10)
0.65
6.0
3.5
10.3
2.9
LN04GT-D5-L15
LN04GT-D5-L15
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
15
0.70
9.0
5.2
15.3
2.9
LN04GT-D5-L20
LN04GT-D5-L20
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
20
0.70
10.5
7.0
20.6
2.9
LN04GT-D5-L25
LN04GT-D5-L25
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
25
0.80
14.8
8.7
25.6
2.9
LN04GT-D5-L30
LN04GT-D5-L30
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
30
0.80
16.8
10.5
30.9
2.9
LN04GT-D5-L35
LN04GT-D5-L35
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
35
0.80
19.2
12.2
35.9
2.9
LN04GT-D5-L40
LN04GT-D5-L40
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
40
0.80
21.0
14.0
41.2
2.9
LN04GT-D6-L5
LN04GT-D6-L5
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
(5)
0.60
2.4
1.8
10.8
5.9
LN04GT-D6-L10
LN04GT-D6-L10
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
(10)
0.80
5.5
3.5
20.6
5.9
LN04GT-D6-L15
LN04GT-D6-L15
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
15
0.90
9.0
5.3
31.4
5.9
LN04GT-D6-L20
LN04GT-D6-L20
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
20
0.90
12.0
7.0
41.2
5.9
LN04GT-D6-L25
LN04GT-D6-L25
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
25
1.00
15.0
8.8
52.0
5.9
LN04GT-D6-L30
LN04GT-D6-L30
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
30
1.00
17.5
10.5
61.8
5.9
LN04GT-D6-L35
LN04GT-D6-L35
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
35
1.00
19.5
12.3
72.6
5.9
LN04GT-D6-L40
LN04GT-D6-L40
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
40
1.00
23.0
14.0
82.4
5.9
LN04GT-D6-L45
LN04GT-D6-L45
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
45
1.10
25.0
15.8
93.2
5.9
LN04GT-D6-L50
LN04GT-D6-L50
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
50
1.10
29.0
17.5
103.0
5.9
LN04GT-D6-L55
LN04GT-D6-L55
LN04GT
耐热型
SUS631
L x 35%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
55
1.10
31.0
19.2
113.0
5.9
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表