BA19AD - 轴用斯特封
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba19.prj},{NB=BA19AD-39},{SC=BA19AD},{MAT1=PTFE+bronze},{MAT2=nitrile butadiene rubber},{CL=brown},{PP=Reciprocating one-way seal for shaft},{OC1=≤60MPa},{OC2=≤15m/s},{OC3=≤5Hz},{OC4=-30~110℃},{UM=Mineral base hydraulic oil, flame retardant oil, biodegradable hydraulic oil, water},{SZ=39},{D=96.6},{DD=89.60},{DD1=5.33},{H=6},{DD2=90.0},{D1=105.1},{L=6.3},{R=1.3},{SRP1=0.5},{SRP2=0.30},{SRP3=0.20},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MAT1
耐磨环材质
ⁿ/ₐ
MAT2
O型圈材质
ⁿ/ₐ
CL
颜色
ⁿ/ₐ
PP
用途
ⁿ/ₐ
OC1
工作压力
ⁿ/ₐ
OC2
工作速度
ⁿ/ₐ
OC3
工作频率
ⁿ/ₐ
OC4
使用温度范围
ⁿ/ₐ
UM
使用介质
ⁿ/ₐ
SZ
规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1 O型圈
[mm]
H
[mm]
DD2
d2沟槽底径
[mm]
D1
D1轴径
[mm]
L
L槽宽
[mm]
R
r(max)
[mm]
SRP1
S径向间隙(<10mpa)
ⁿ/ₐ
SRP2
S径向间隙(<20mpa)
ⁿ/ₐ
SRP3
S径向间隙(<40mpa)
ⁿ/ₐ
BA19AD-01
BA19AD-01
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
01
24.9
19.70
3.53
4
20.0
30.7
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-02
BA19AD-02
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
02
26.9
21.70
3.53
4
22.0
32.7
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-03
BA19AD-03
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
03
29.9
24.70
3.53
4
25.0
35.7
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-04
BA19AD-04
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
04
30.3
25.10
3.53
4
25.4
36.1
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-05
BA19AD-05
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
05
30.9
25.70
3.53
4
26.0
36.7
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-06
BA19AD-06
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
06
32.9
27.70
3.53
4
28.0
38.7
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-07
BA19AD-07
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
07
34.9
29.70
3.53
4
30.0
40.7
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-08
BA19AD-08
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
08
36.9
31.70
3.53
4
32.0
42.7
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-09
BA19AD-09
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
09
39.9
34.70
3.53
4
35.0
45.7
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-10
BA19AD-10
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
10
40.9
35.70
3.53
4
36.0
46.7
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-11
BA19AD-11
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
11
41.9
36.70
3.53
4
37.0
47.7
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
BA19AD-12
BA19AD-12
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
12
44.7
37.70
5.33
6
38.0
53.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-13
BA19AD-13
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
13
46.7
39.70
5.33
6
40.0
55.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-14
BA19AD-14
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
14
48.7
41.70
5.33
6
42.0
57.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-15
BA19AD-15
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
15
51.1
44.10
5.33
6
44.4
59.5
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-16
BA19AD-16
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
16
51.7
44.70
5.33
6
45.0
60.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-17
BA19AD-17
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
17
54.7
47.70
5.33
6
48.0
63.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-18
BA19AD-18
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
18
56.7
49.70
5.33
6
50.0
65.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-19
BA19AD-19
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
19
57.5
50.50
5.33
6
50.8
65.9
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-20
BA19AD-20
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
20
58.7
51.70
5.33
6
52.0
67.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-21
BA19AD-21
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
21
60.7
53.70
5.33
6
54.0
69.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-22
BA19AD-22
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
22
61.7
54.70
5.33
6
55.0
70.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-23
BA19AD-23
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
23
62.7
55.70
5.33
6
56.0
71.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-24
BA19AD-24
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
24
63.7
56.70
5.33
6
57.0
72.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
BA19AD-25
BA19AD-25
BA19AD
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油、阻燃油、生物降解液压油、水
25
66.7
59.70
5.33
6
60.0
75.1
6.3
1.3
0.5
0.30
0.20
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表