BC42G X - 铰链销-双开口销固定型-L尺寸固定型/L尺寸选择型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc42g-bc42x.prj},{NB=BC42XA-D3-L5},{CODE=BC42XA},{CODE1=Selection_type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{YDX=40-45HRC},{SUR=Blackening},{FJ=2 split pin SWRM},{D=3},{L=5.0},{GE=},{GEE=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
CODE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
YDX
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DT
Dg6公差
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
G
[mm]
DD
d
[mm]
FJGG
附件开口销规格
ⁿ/ₐ
BC42GF-D3-L10
BC42GF-D3-L10
BC42GF
L尺寸固定型
45
S45C
-
发黑
2个开口销SWRM
-0.002/-0.008
14.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42GA-D3-L10
BC42GA-D3-L10
BC42GA
L尺寸固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
2个开口销SWRM
-0.002/-0.008
14.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42GU-D3-L10
BC42GU-D3-L10
BC42GU
L尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
2个开口销SUS304
-0.002/-0.008
14.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XF-D3-L10
BC42XF-D3-L10
BC42XF
L尺寸固定型
45
S45C
-
发黑
2个开口销SWRM
-0.002/-0.008
14.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XA-D3-L5
BC42XA-D3-L5
BC42XA
L 尺寸选择型
45
S45C
40-45HRC
发黑
2个开口销SWRM
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XU-D3-L5
BC42XU-D3-L5
BC42XU
L 尺寸选择型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
2个开口销SUS304
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XB-D3-L5
BC42XB-D3-L5
BC42XB
L 尺寸选择型
9Cr18Mo
SUS440C
40-45HRC
-
2个开口销SUS304
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XN-D3-L5
BC42XN-D3-L5
BC42XN
L 尺寸选择型
45
S45C
-
无电解镀镍
2个开口销SUS304
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XC-D3-L5
BC42XC-D3-L5
BC42XC
L 尺寸选择型
45
S45C
40-45HRC
无电解镀镍
2个开口销SUS304
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XD-D3-L5
BC42XD-D3-L5
BC42XD
L 尺寸选择型
45
S45C
40-45HRC
镀硬铬
2个开口销SUS304
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表