BC06G - 悬臂销-嵌入外螺纹安装外螺纹型-台阶型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc06g.prj},{NB=BC06GF-D3-E7-F3-G3-3},{CODE=BC06GF},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Blackening},{D=3},{E=7},{F=3},{G=3},{MA=3},{GA=},{GB=},{GN=},{GNN=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
Dg6
[mm]
G6
Dg6公差
ⁿ/ₐ
PG6
Pg6
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
BC06GF-D3-E7-F3-G3-3
BC06GF-D3-E7-F3-G3-3
BC06GF
45
S45C
发黑
3
-0.002/-0.008
3
M3
5
7
5
BC06GN-D3-E7-F3-G3-3
BC06GN-D3-E7-F3-G3-3
BC06GN
45
S45C
无电解镀镍
3
-0.002/-0.008
3
M3
5
7
5
BC06GU-D3-E7-F3-G3-3
BC06GU-D3-E7-F3-G3-3
BC06GU
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
-0.002/-0.008
3
M3
5
7
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表