BC04E F - 悬臂销-嵌入外螺纹安装外螺纹六角型-螺纹长度固定型/螺纹长度选择型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc04e-bc04f.prj},{NB=BC04EU-D3-E2-F3-G3},{CODE=BC04EU},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{SUR=-},{D=3},{E=2},{F=3},{G=3},{B=0},{GA=},{SKH=},{INFOTEXT=website},{PPATH=bc04e-bc04f/../bc04e-bc04f/assemblies/bc04e-bc04f_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
Dg6
[mm]
DG6T
Dg6公差
ⁿ/ₐ
PG6
Pg6
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
K
[mm]
D1
d基准尺寸
[mm]
DT
d容差
ⁿ/ₐ
M1
m
[mm]
N
n
[mm]
BC04EF-D3-E2-F3-G3
BC04EF-D3-E2-F3-G3
BC04EF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
3
-0.002/-0.008
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
BC04EN-D3-E2-F3-G3
BC04EN-D3-E2-F3-G3
BC04EN
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
3
-0.002/-0.008
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
BC04EU-D3-E2-F3-G3
BC04EU-D3-E2-F3-G3
BC04EU
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
-0.002/-0.008
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
BC04FF-D3-E2-F3-G3-B3
BC04FF-D3-E2-F3-G3-B3
BC04FF
螺纹长度选择型
45
S45C
发黑
3
-0.002/-0.008
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
BC04FN-D3-E2-F3-G3-B3
BC04FN-D3-E2-F3-G3-B3
BC04FN
螺纹长度选择型
45
S45C
无电解镀镍
3
-0.002/-0.008
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
BC04FU-D3-E2-F3-G3-B3
BC04FU-D3-E2-F3-G3-B3
BC04FU
螺纹长度选择型
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
-0.002/-0.008
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表