BG17D 18D - 旋钮柱塞-L型-粗牙/细牙
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg17d_18d.prj},{NB=BG17DL-M16},{SC=BG17DL},{TYPE=L-shaped · No locking nut},{MAT1=SUS303},{ST1=-},{MAT2=SUS303},{ST2=-},{MAT3=-},{ST3=-},{MAT4=SUS304},{M=16},{DD=10},{DD1=5.0},{HH=25.0},{L1=77.5},{L2=50.5},{L3=33.5},{SW1=16},{SW2=24},{MTT=42.0},{FZ1=4.0},{FZ2=23.0},{INFOTEXT=website},{H1=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
ST1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
销材质
ⁿ/ₐ
ST2
销表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
ST3
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
MAT4
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
L3(min)
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
MTT
最大紧固扭矩
[Nm]
FZ1
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
FZ2
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
BG17DF-M6
BG17DF-M6
BG17DF
L型·无锁紧螺帽
S45C
镀锌
S45C
镀锌
-
-
SUS304
6
4
2.5
9.5
32.0
20.0
16.0
6
10
1.6
3.0
10.0
BG17DF-M8
BG17DF-M8
BG17DF
L型·无锁紧螺帽
S45C
镀锌
S45C
镀锌
-
-
SUS304
8
5
3.0
12.0
42.0
27.0
19.5
8
13
4.5
3.5
13.5
BG17DF-M10
BG17DF-M10
BG17DF
L型·无锁紧螺帽
S45C
镀锌
S45C
镀锌
-
-
SUS304
10
6
3.5
14.0
51.0
33.5
24.0
10
16
10.0
4.0
16.0
BG17DF-M12
BG17DF-M12
BG17DF
L型·无锁紧螺帽
S45C
镀锌
S45C
镀锌
-
-
SUS304
12
8
5.0
19.0
54.0
31.8
32.0
12
18
13.0
4.0
22.0
BG17DF-M16
BG17DF-M16
BG17DF
L型·无锁紧螺帽
S45C
镀锌
S45C
镀锌
-
-
SUS304
16
10
5.0
25.0
77.5
50.5
33.5
16
24
42.0
4.0
23.0
BG17DL-M6
BG17DL-M6
BG17DL
L型·无锁紧螺帽
SUS303
-
SUS303
-
-
-
SUS304
6
4
2.5
9.5
32.0
20.0
16.0
6
10
1.6
3.0
10.0
BG17DL-M8
BG17DL-M8
BG17DL
L型·无锁紧螺帽
SUS303
-
SUS303
-
-
-
SUS304
8
5
3.0
12.0
42.0
27.0
19.5
8
13
4.5
3.5
13.5
BG17DL-M10
BG17DL-M10
BG17DL
L型·无锁紧螺帽
SUS303
-
SUS303
-
-
-
SUS304
10
6
3.5
14.0
51.0
33.5
24.0
10
16
10.0
4.0
16.0
BG17DL-M12
BG17DL-M12
BG17DL
L型·无锁紧螺帽
SUS303
-
SUS303
-
-
-
SUS304
12
8
5.0
19.0
54.0
31.8
32.0
12
18
13.0
4.0
22.0
BG17DL-M16
BG17DL-M16
BG17DL
L型·无锁紧螺帽
SUS303
-
SUS303
-
-
-
SUS304
16
10
5.0
25.0
77.5
50.5
33.5
16
24
42.0
4.0
23.0
BG18DF-M6
BG18DF-M6
BG18DF
L型·带锁紧螺帽
S45C
镀锌
S45C
镀锌
S45C
镀锌
SUS304
6
4
2.5
9.5
32.0
20.0
16.0
6
10
1.6
3.0
10.0
BG18DF-M8
BG18DF-M8
BG18DF
L型·带锁紧螺帽
S45C
镀锌
S45C
镀锌
S45C
镀锌
SUS304
8
5
3.0
12.0
42.0
27.0
19.5
8
13
4.5
3.5
13.5
BG18DF-M10
BG18DF-M10
BG18DF
L型·带锁紧螺帽
S45C
镀锌
S45C
镀锌
S45C
镀锌
SUS304
10
6
3.5
14.0
51.0
33.5
24.0
10
16
10.0
4.0
16.0
BG18DF-M12
BG18DF-M12
BG18DF
L型·带锁紧螺帽
S45C
镀锌
S45C
镀锌
S45C
镀锌
SUS304
12
8
5.0
19.0
54.0
31.8
32.0
12
18
13.0
4.0
22.0
BG18DF-M16
BG18DF-M16
BG18DF
L型·带锁紧螺帽
S45C
镀锌
S45C
镀锌
S45C
镀锌
SUS304
16
10
5.0
25.0
77.5
50.5
33.5
16
24
42.0
4.0
23.0
BG18DL-M6
BG18DL-M6
BG18DL
L型·带锁紧螺帽
SUS303
-
SUS303
-
SUS303
-
SUS304
6
4
2.5
9.5
32.0
20.0
16.0
6
10
1.6
3.0
10.0
BG18DL-M8
BG18DL-M8
BG18DL
L型·带锁紧螺帽
SUS303
-
SUS303
-
SUS303
-
SUS304
8
5
3.0
12.0
42.0
27.0
19.5
8
13
4.5
3.5
13.5
BG18DL-M10
BG18DL-M10
BG18DL
L型·带锁紧螺帽
SUS303
-
SUS303
-
SUS303
-
SUS304
10
6
3.5
14.0
51.0
33.5
24.0
10
16
10.0
4.0
16.0
BG18DL-M12
BG18DL-M12
BG18DL
L型·带锁紧螺帽
SUS303
-
SUS303
-
SUS303
-
SUS304
12
8
5.0
19.0
54.0
31.8
32.0
12
18
13.0
4.0
22.0
BG18DL-M16
BG18DL-M16
BG18DL
L型·带锁紧螺帽
SUS303
-
SUS303
-
SUS303
-
SUS304
16
10
5.0
25.0
77.5
50.5
33.5
16
24
42.0
4.0
23.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表