BM64A - T型螺母
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm64a.prj},{NB=BM64AF-M6},{SC=BM64AF},{LX=T-nut},{LW=Coarse teeth},{MAT=SS400},{ST=turn black},{M=6},{P=1.00},{A=13},{T=6},{H=9.5},{F=7.7},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
P 螺距
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
t
[mm]
H
h
[mm]
F
[mm]
BM64AG-M3
BM64AG-M3
BM64AG
T型螺母
粗牙
SS400
镀锌
3
0.50
7
3
5.0
3.9
BM64AG-M4
BM64AG-M4
BM64AG
T型螺母
粗牙
SS400
镀锌
4
0.70
8
4
6.5
4.8
BM64AG-M5
BM64AG-M5
BM64AG
T型螺母
粗牙
SS400
镀锌
5
0.80
10
5
8.0
5.8
BM64AG-M6
BM64AG-M6
BM64AG
T型螺母
粗牙
SS400
镀锌
6
1.00
13
6
9.5
7.7
BM64AG-M8
BM64AG-M8
BM64AG
T型螺母
粗牙
SS400
镀锌
8
1.25
13
6
10.5
9.7
BM64AG-M10
BM64AG-M10
BM64AG
T型螺母
粗牙
SS400
镀锌
10
1.50
16
7
12.5
11.7
BM64AG-M12
BM64AG-M12
BM64AG
T型螺母
粗牙
SS400
镀锌
12
1.75
25
10
18.5
17.6
BM64AG-M16
BM64AG-M16
BM64AG
T型螺母
粗牙
SS400
镀锌
16
2.00
32
14
24.5
21.6
BM64AG-M20
BM64AG-M20
BM64AG
T型螺母
粗牙
SS400
镀锌
20
2.50
35
20
30.5
24.6
BM64AF-M3
BM64AF-M3
BM64AF
T型螺母
粗牙
SS400
发黑
3
0.50
7
3
5.0
3.9
BM64AF-M4
BM64AF-M4
BM64AF
T型螺母
粗牙
SS400
发黑
4
0.70
8
4
6.5
4.8
BM64AF-M5
BM64AF-M5
BM64AF
T型螺母
粗牙
SS400
发黑
5
0.80
10
5
8.0
5.8
BM64AF-M6
BM64AF-M6
BM64AF
T型螺母
粗牙
SS400
发黑
6
1.00
13
6
9.5
7.7
BM64AF-M8
BM64AF-M8
BM64AF
T型螺母
粗牙
SS400
发黑
8
1.25
13
6
10.5
9.7
BM64AF-M10
BM64AF-M10
BM64AF
T型螺母
粗牙
SS400
发黑
10
1.50
16
7
12.5
11.7
BM64AF-M12
BM64AF-M12
BM64AF
T型螺母
粗牙
SS400
发黑
12
1.75
25
10
18.5
17.6
BM64AF-M16
BM64AF-M16
BM64AF
T型螺母
粗牙
SS400
发黑
16
2.00
32
14
24.5
21.6
BM64AF-M20
BM64AF-M20
BM64AF
T型螺母
粗牙
SS400
发黑
20
2.50
35
20
30.5
24.6
BM64AU-M3
BM64AU-M3
BM64AU
T型螺母
粗牙
SUS304
-
3
0.50
7
3
5.0
3.9
BM64AU-M4
BM64AU-M4
BM64AU
T型螺母
粗牙
SUS304
-
4
0.70
8
4
6.5
4.8
BM64AU-M5
BM64AU-M5
BM64AU
T型螺母
粗牙
SUS304
-
5
0.80
10
5
8.0
5.8
BM64AU-M6
BM64AU-M6
BM64AU
T型螺母
粗牙
SUS304
-
6
1.00
13
6
9.5
7.7
BM64AU-M8
BM64AU-M8
BM64AU
T型螺母
粗牙
SUS304
-
8
1.25
13
6
10.5
9.7
BM64AU-M10
BM64AU-M10
BM64AU
T型螺母
粗牙
SUS304
-
10
1.50
16
7
12.5
11.7
BM64AU-M12
BM64AU-M12
BM64AU
T型螺母
粗牙
SUS304
-
12
1.75
25
10
18.5
17.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表