BM60ZU - 活节螺栓
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm60zu.prj},{NB=BM60ZU-M8-L20},{SC=BM60ZU},{LX=eyelet bolt},{MAT=SUS304},{ST=-},{SYBZ=GB/T 798-2021},{M=8},{L=20},{P=1.25},{DD=6},{DDT=+0.4/+0.1},{A=7.2},{AT=+0.2/-0.1},{D=13.7},{DT=±0.3},{INFOTEXT=website},{O=2.800},{O1=6.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SYBZ
适用标准
ⁿ/ₐ
M
[mm]
V
[mm]
P
P 螺距
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d公差
[mm]
A
[mm]
AT
A公差
[mm]
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
BM60ZU-M5-L25
BM60ZU-M5-L25
BM60ZU
活节螺栓
SUS304
-
GB/T 798-2021
5
全牙
0.80
4
+0.4/+0.1
4.4
+0.2/-0.1
8.4
±0.3
BM60ZU-M6-L25
BM60ZU-M6-L25
BM60ZU
活节螺栓
SUS304
-
GB/T 798-2021
6
全牙
1.00
5
+0.4/+0.1
5.3
+0.2/-0.1
11.2
±0.3
BM60ZU-M8-L20
BM60ZU-M8-L20
BM60ZU
活节螺栓
SUS304
-
GB/T 798-2021
8
全牙
1.25
6
+0.4/+0.1
7.2
+0.2/-0.1
13.7
±0.3
BM60ZU-M10-L25
BM60ZU-M10-L25
BM60ZU
活节螺栓
SUS304
-
GB/T 798-2021
10
全牙
1.50
8
+0.4/+0.1
9.2
+0.2/-0.1
16.7
±0.3
BM60ZU-M12-L40
BM60ZU-M12-L40
BM60ZU
活节螺栓
SUS304
-
GB/T 798-2021
12
全牙
1.75
10
+0.4/+0.1
11.2
±0.3
19.6
±0.2
BM60ZU-M16-L60
BM60ZU-M16-L60
BM60ZU
活节螺栓
SUS304
-
GB/T 798-2021
16
全牙
2.00
12
+0.5/+0.1
17.7
±0.3
28.0
±0.5
BM60ZU-M20-L80
BM60ZU-M20-L80
BM60ZU
活节螺栓
SUS304
-
GB/T 798-2021
20
全牙
2.50
16
+0.5/+0.1
21.7
±0.3
33.7
±0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表