BM32H - C型挡圈(孔用)
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm32h.prj},{NB=BM32HF-63},{SC=BM32HF},{LX=Type C (for hole)},{MAT=Spring steel},{HRC=42-51HRC},{ST=Blackening},{GG=63},{D3=67.2},{DD3=±0.45},{H=2.0},{H1=±0.07},{W=5.5},{A=6.9},{D0=2.5},{D4=49.0},{D1=63},{D2=66.00},{DD2=+0.30/0},{E=2.20},{EE=+0.14/0},{E1=2.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
DD3
dd3
[mm]
H
h
[mm]
H1
h1
[mm]
W
w
[mm]
A
a
[mm]
D0
d0
[mm]
D4
d4
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
[mm]
DD2
d2
[mm]
E
e
[mm]
EE
ee
[mm]
E1
e1
[mm]
BM32HF-6
BM32HF-6
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
6
6.7
±0.18
0.4
±0.03
0.7
1.6
0.8
2.5
6
6.25
0.04/0
0.50
+0.10/0
0.5
BM32HF-7
BM32HF-7
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
7
7.7
±0.18
0.4
±0.03
0.8
1.7
0.8
3.0
7
7.30
+0.06/0
0.50
+0.10/0
0.5
BM32HF-8
BM32HF-8
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
8
8.8
±0.18
0.4
±0.03
0.9
1.7
0.8
3.5
8
8.40
+0.06/0
0.50
+0.10/0
0.6
BM32HF-9
BM32HF-9
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
9
9.8
±0.18
0.6
±0.04
1.1
2.2
0.8
4.0
9
9.40
+0.06/0
0.70
+0.10/0
0.6
BM32HF-10
BM32HF-10
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
10
10.7
±0.18
1.0
±0.05
1.5
2.8
1.2
3.0
10
10.40
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-11
BM32HF-11
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
11
11.8
±0.18
1.0
±0.05
1.5
3.0
1.2
4.0
11
11.40
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-12
BM32HF-12
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
12
13.0
±0.18
1.0
±0.05
1.7
3.1
1.5
5.0
12
12.50
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-13
BM32HF-13
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
13
14.1
±0.18
1.0
±0.05
1.7
3.1
1.5
6.0
13
13.60
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-14
BM32HF-14
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
14
15.1
±0.18
1.0
±0.05
1.9
3.6
1.7
7.0
14
14.60
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-15
BM32HF-15
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
15
16.2
±0.18
1.0
±0.05
1.9
3.6
1.7
8.0
15
15.70
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-16
BM32HF-16
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
16
17.3
±0.18
1.0
±0.05
1.9
3.7
1.7
8.0
16
16.80
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-17
BM32HF-17
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
17
18.3
±0.20
1.0
±0.05
1.9
3.8
1.7
9.0
17
17.80
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-18
BM32HF-18
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
18
19.5
±0.20
1.0
±0.05
2.4
4.0
1.7
10.0
18
19.00
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-19
BM32HF-19
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
19
20.5
±0.20
1.0
±0.05
2.5
4.0
2.0
11.0
19
20.00
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-20
BM32HF-20
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
20
21.5
±0.20
1.0
±0.05
2.5
4.0
2.0
12.0
20
21.00
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-21
BM32HF-21
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
21
22.5
±0.20
1.0
±0.05
2.5
4.1
2.0
12.0
21
22.00
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-22
BM32HF-22
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
22
23.5
±0.20
1.0
±0.05
2.5
4.1
2.0
13.0
22
23.00
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
BM32HF-24
BM32HF-24
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
24
25.9
±0.20
1.2
±0.06
2.5
4.3
2.0
15.0
24
25.20
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
BM32HF-25
BM32HF-25
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
25
26.9
±0.20
1.2
±0.06
3.0
4.4
2.0
16.0
25
26.20
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
BM32HF-26
BM32HF-26
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
26
27.9
±0.20
1.2
±0.06
3.0
4.6
2.0
16.0
26
27.20
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
BM32HF-28
BM32HF-28
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
28
30.1
±0.25
1.2
±0.06
3.0
4.6
2.0
18.0
28
29.40
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
BM32HF-30
BM32HF-30
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
30
32.1
±0.25
1.2
±0.06
3.0
4.7
2.0
20.0
30
31.40
+0.25/0
1.35
+0.14/0
1.5
BM32HF-32
BM32HF-32
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
32
34.4
±0.25
1.2
±0.06
3.5
5.2
2.5
21.0
32
33.70
+0.25/0
1.35
+0.14/0
1.5
BM32HF-34
BM32HF-34
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
34
36.5
±0.25
1.5
±0.06
3.5
5.2
2.5
23.0
34
35.70
+0.25/0
1.65
+0.14/0
1.5
BM32HF-35
BM32HF-35
BM32HF
C型(孔用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
35
37.8
±0.25
1.5
±0.06
3.5
5.2
2.5
24.0
35
37.00
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表