BM01A - 内六角圆柱头螺钉
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm01a.prj},{NB=BM01AU-M1.6-L10},{SC=BM01AU},{SCREW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{HRC=-},{ST=-},{SG=A2-70},{M=1.6},{L=10},{V1=10},{P=0.35},{D=3.0},{T=1.6},{A=1.5},{INFOTEXT=website},{H=1.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
SCREW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SG
强度等级
ⁿ/ₐ
M
类型(M)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
V
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
P
螺距(p)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
A
[mm]
BM01AF-M2-L4
BM01AF-M2-L4
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.0
4
全牙
4
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L5
BM01AF-M2-L5
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.0
5
全牙
5
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L6
BM01AF-M2-L6
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.0
6
全牙
6
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L8
BM01AF-M2-L8
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.0
8
全牙
8
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L10
BM01AF-M2-L10
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.0
10
全牙
10
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L12
BM01AF-M2-L12
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.0
12
全牙
12
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L14
BM01AF-M2-L14
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.0
14
全牙
14
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L16
BM01AF-M2-L16
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.0
16
全牙
16
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L20
BM01AF-M2-L20
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.0
20
全牙
20
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2.5-L4
BM01AF-M2.5-L4
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
4
全牙
4
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L5
BM01AF-M2.5-L5
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
5
全牙
5
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L6
BM01AF-M2.5-L6
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
6
全牙
6
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L8
BM01AF-M2.5-L8
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
8
全牙
8
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L10
BM01AF-M2.5-L10
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
10
全牙
10
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L12
BM01AF-M2.5-L12
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
12
全牙
12
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L16
BM01AF-M2.5-L16
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
16
全牙
16
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L18
BM01AF-M2.5-L18
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
18
全牙
18
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L20
BM01AF-M2.5-L20
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
20
全牙
20
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L25
BM01AF-M2.5-L25
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
25
全牙
25
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L30
BM01AF-M2.5-L30
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
2.5
30
全牙
30
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M3-L6
BM01AF-M3-L6
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
3.0
6
全牙
6
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01AF-M3-L4
BM01AF-M3-L4
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
3.0
4
全牙
4
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01AF-M3-L5
BM01AF-M3-L5
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
3.0
5
全牙
5
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01AF-M3-L8
BM01AF-M3-L8
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
3.0
8
全牙
8
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01AF-M3-L10
BM01AF-M3-L10
BM01AF
经济型·全牙/半牙
粗牙
SCM435
37~42HRC
发黑
12.9
3.0
10
全牙
10
0.50
5.5
3.0
2.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表