BH65C D - 经济型定位用衬套-位置调整型-粘接型·L尺寸选择型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh65c_d.prj},{NB=BH65CN-d12-L10},{SC=BH65CN},{TYPE=Adhesive type, shoulder less type, L size selection type},{TL1=H7},{TL2=g7},{MQ=SUJ2},{HARDNESS=56HRC~},{ST=-},{DD=12},{DDT=+0.018/0},{L=10},{L1=10,12,15,16,20,25,30},{D=18},{DT=-0.006/-0.024},{H=0},{T=0},{R=2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TL1
d公差等级
ⁿ/ₐ
TL2
D公差等级
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d的公差
[mm]
D
[mm]
DT
D的公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
BH65CN-d4-L5
BH65CN-d4-L5
BH65CN
粘接型·无肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
4
+0.012/0
8
-0.005/-0.020
0
0
1
BH65CN-d5-L6
BH65CN-d5-L6
BH65CN
粘接型·无肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
5
+0.012/0
10
-0.005/-0.020
0
0
1
BH65CN-d6-L5
BH65CN-d6-L5
BH65CN
粘接型·无肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
6
+0.012/0
10
-0.005/-0.020
0
0
1
BH65CN-d8-L6
BH65CN-d8-L6
BH65CN
粘接型·无肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
8
+0.015/0
12
-0.006/-0.024
0
0
2
BH65CN-d10-L8
BH65CN-d10-L8
BH65CN
粘接型·无肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
10
+0.015/0
15
-0.006/-0.024
0
0
2
BH65CN-d12-L10
BH65CN-d12-L10
BH65CN
粘接型·无肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
12
+0.018/0
18
-0.006/-0.024
0
0
2
BH65DN-d4-L5
BH65DN-d4-L5
BH65DN
粘接型·带肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
4
+0.012/0
8
-0.005/-0.020
12
3
1
BH65DN-d5-L5
BH65DN-d5-L5
BH65DN
粘接型·带肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
5
+0.012/0
10
-0.005/-0.020
14
3
1
BH65DN-d6-L5
BH65DN-d6-L5
BH65DN
粘接型·带肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
6
+0.012/0
10
-0.005/-0.020
14
3
1
BH65DN-d8-L5
BH65DN-d8-L5
BH65DN
粘接型·带肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
8
+0.015/0
12
-0.006/-0.024
16
4
2
BH65DN-d10-L6
BH65DN-d10-L6
BH65DN
粘接型·带肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
10
+0.015/0
15
-0.006/-0.024
19
4
2
BH65DN-d12-L8
BH65DN-d12-L8
BH65DN
粘接型·带肩型·L尺寸选择型
H7
g7
SUJ2
56HRC~
-
12
+0.018/0
18
-0.006/-0.024
22
4
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表