您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BH35C F - 定位销-带肩型·螺栓固定型/止动螺丝型-夹具用·锥角R型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh35c_f.prj},{NB=BH35DG-D12-P7-H2-L15},{SC=BH35DG},{TYPE=Bolt fixed type},{SHAPE=Polygonal shape},{MQ=SCM435},{HARDNESS=Quenching hardness 33~38HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{D=12},{D1=12},{DT=0/-0.018},{P=7.00},{P1=[7:14/0.1]},{H=2.0},{L=15},{LL=[15:20/1]},{T=0.0},{T1=0},{M=M5},{MM=5},{DD=0},{S=15},{R=3.0},{V=8},{ASS=-},{KD=},{PK=},{KWC=},{RC=},{RCCC=0},{RTC=},{RTCCC=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
W
(W)
[mm]
ASS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
S1
PK加工尺寸
[mm]
BH35CE-D6-P3-H2-L10
BH35CE-D6-P3-H2-L10
BH35CE
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
M3
0
9
1.0
5
1
-
0
BH35CE-D8-P3-H2-L12
BH35CE-D8-P3-H2-L12
BH35CE
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
M4
0
11
1.5
6
1
-
0
BH35CE-D10-P4.5-H2-L15
BH35CE-D10-P4.5-H2-L15
BH35CE
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
M5
0
13
2.0
8
2
-
0
BH35CE-D10T-P4.5-H2-L18
BH35CE-D10T-P4.5-H2-L18
BH35CE
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
10T
0/-0.015
M6
0
13
2.0
8
2
-
0
BH35CE-D12-P7-H2-L15
BH35CE-D12-P7-H2-L15
BH35CE
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
M5
0
15
3.0
8
4
-
0
BH35CE-D16-P13-H2-L21
BH35CE-D16-P13-H2-L21
BH35CE
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
M8
0
19
4.0
12
5
-
0
BH35CE-D20-P16-H2-L21
BH35CE-D20-P16-H2-L21
BH35CE
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
20
0/-0.021
M8
0
23
4.0
12
5
-
0
BH35CG-D6-P3-H2-L10
BH35CG-D6-P3-H2-L10
BH35CG
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
0/-0.012
M3
0
9
1.0
5
1
-
0
BH35CG-D8-P3-H2-L12
BH35CG-D8-P3-H2-L12
BH35CG
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
0/-0.015
M4
0
11
1.5
6
1
-
0
BH35CG-D10-P4.5-H2-L15
BH35CG-D10-P4.5-H2-L15
BH35CG
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
0/-0.015
M5
0
13
2.0
8
2
-
0
BH35CG-D10T-P4.5-H2-L18
BH35CG-D10T-P4.5-H2-L18
BH35CG
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10T
0/-0.015
M6
0
13
2.0
8
2
-
0
BH35CG-D12-P7-H2-L15
BH35CG-D12-P7-H2-L15
BH35CG
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
0/-0.018
M5
0
15
3.0
8
4
-
0
BH35CG-D16-P13-H2-L21
BH35CG-D16-P13-H2-L21
BH35CG
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
0/-0.018
M8
0
19
4.0
12
5
-
0
BH35CG-D20-P16-H2-L21
BH35CG-D20-P16-H2-L21
BH35CG
螺栓固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
20
0/-0.021
M8
0
23
4.0
12
5
-
0
BH35CO-D6-P3-H2-L10
BH35CO-D6-P3-H2-L10
BH35CO
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
0/-0.012
M3
0
9
1.0
5
1
-
0
BH35CO-D8-P3-H2-L12
BH35CO-D8-P3-H2-L12
BH35CO
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
0/-0.015
M4
0
11
1.5
6
1
-
0
BH35CO-D10-P4.5-H2-L15
BH35CO-D10-P4.5-H2-L15
BH35CO
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
0/-0.015
M5
0
13
2.0
8
2
-
0
BH35CO-D10T-P4.5-H2-L18
BH35CO-D10T-P4.5-H2-L18
BH35CO
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10T
0/-0.015
M6
0
13
2.0
8
2
-
0
BH35CO-D12-P7-H2-L15
BH35CO-D12-P7-H2-L15
BH35CO
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
0/-0.018
M5
0
15
3.0
8
4
-
0
BH35CO-D16-P13-H2-L21
BH35CO-D16-P13-H2-L21
BH35CO
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
0/-0.018
M8
0
19
4.0
12
5
-
0
BH35CO-D20-P16-H2-L21
BH35CO-D20-P16-H2-L21
BH35CO
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
0/-0.021
M8
0
23
4.0
12
5
-
0
BH35CP-D6-P3-H2-L10
BH35CP-D6-P3-H2-L10
BH35CP
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
0/-0.012
M3
0
9
1.0
5
1
-
0
BH35CP-D8-P3-H2-L12
BH35CP-D8-P3-H2-L12
BH35CP
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
0/-0.015
M4
0
11
1.5
6
1
-
0
BH35CP-D10-P4.5-H2-L15
BH35CP-D10-P4.5-H2-L15
BH35CP
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
0/-0.015
M5
0
13
2.0
8
2
-
0
BH35CP-D10T-P4.5-H2-L18
BH35CP-D10T-P4.5-H2-L18
BH35CP
螺栓固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10T
0/-0.015
M6
0
13
2.0
8
2
-
0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BND-130 - Locating Pins - Press Fit
Reid Supply
22.02.2022
FLNNA, FLNND, FTLNNA, FTLNND, FSLNNA, FSLNND, FCLNNA, FCLNND - 夹具用定位销 精密级自由...
Misumi
29.05.2023
APP-250 - Locating Pins - Press Fit
Reid Supply
22.02.2022
BND-130 - Locating Pins - Press Fit
Essentra Components
11.08.2014
ZE07YH_QH - 法兰一体型无油衬套-圆法兰型/对边法兰型
HEFA
14.06.2024
YKP01_31 - 夹具用锥角R型定位销·无肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BJ27W - 定位销-大头球面型-公差选择型-外螺纹型
HEFA
14.06.2024
SSJ12A - 平皮带输送机SV系列头部驱动(滚轮直径30mm)
PRiCi FA
17.10.2023
BH04 - 夹具用定位销-前端锥头R型·带肩止动螺丝型·无研磨退刀槽
HEFA
14.06.2024
DKFSA,SDKFSA,DKVSA,SDKVSA - 定位销-带肩锥型·肩部厚度指定型-内螺纹型
PRiCi FA
17.10.2023
BH36E_F - 定位销-无肩型·螺帽固定型-夹具用·锥角R型
HEFA
14.06.2024
AFHTZ,AFHTNZ - 无油衬套-青铜标准法兰型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
MCCG-TA/TB - Mounting accessory
MEDAN
11.01.2023
02020-01 - 陶瓷定位销 类似 DIN 6321
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表