QLYT-QSYT - 八螺丝高刚性膜片式联轴器-单胀套型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlyt-qsyt.prj},{NB=QLYTSF-126X110-20X20},{CODE=QLYTSF},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=S45C},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Blackening},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=126},{L=110},{D1=20.0},{D2=20.0},{JYCO=},{RT=675},{AT=1350},{AE=0.25},{ADA=1.0},{AAD=±1},{AS=4500},{STS=2.7x10^5},{MOI=1.5x10^-2},{CW=5142},{INFOTEXT=website},{PPATH=qlyt-qsyt/assembiles/1qlyt-qsyt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF1
[mm]
LF
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
MM1
M1
ⁿ/ₐ
MM2
M2
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
RT
额定扭距
[N.m]
AT
容许扭矩
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLYTAW-56X75-12X12
QLYTAW-56X75-12X12
QLYTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
56
75
19.45
24.50
M5
M5
M5
0
0
0.0
0
50
100
0.20
1.0
±1
8000
1.1x10^4
2.6x10^-4
340
QLYTAW-65X84-14X14
QLYTAW-65X84-14X14
QLYTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
65
84
24.30
25.80
M6
M6
M6
0
0
0.0
0
70
140
0.20
1.0
±1
8000
1.6x10^4
1.6x10^-3
460
QLYTAW-87X100-16X16
QLYTAW-87X100-16X16
QLYTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
87
100
29.20
26.25
M8
M6
M6
0
0
0.0
0
130
260
0.20
1.0
±1
6000
3.3x10^4
2.6x10^-3
622
QLYTAW-94X106-16X16
QLYTAW-94X106-16X16
QLYTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
94
106
29.70
28.50
M8
M6
M6
0
0
0.0
0
180
360
0.20
1.0
±1
4500
7.2x10^4
3.9x10^-3
1040
QLYTAW-104X110-20X20
QLYTAW-104X110-20X20
QLYTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
104
110
29.70
26.75
M10
M6
M6
0
0
0.0
0
280
560
0.25
1.0
±1
4500
8.1x10^4
6.0x10^-5
1300
QLYTAW-126X110-20X20
QLYTAW-126X110-20X20
QLYTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
126
110
32.70
29.70
M10
M8
M6
0
0
0.0
0
450
900
0.25
1.0
±1
4500
2.3x10^5
9.0x10^-4
2180
QLYTSF-56X75-12X12
QLYTSF-56X75-12X12
QLYTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
56
75
19.45
24.50
M5
M5
M5
0
0
0.0
0
75
150
0.20
1.0
±1
8000
2.5x10^4
6.0x10^-5
700
QLYTSF-65X84-14X14
QLYTSF-65X84-14X14
QLYTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
65
84
24.30
25.80
M6
M6
M6
0
0
0.0
0
105
210
0.20
1.0
±1
8000
3.6x10^4
7.9x10^-4
1140
QLYTSF-87X100-16X16
QLYTSF-87X100-16X16
QLYTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
87
100
29.20
26.25
M8
M6
M6
0
0
0.0
0
195
390
0.20
1.0
±1
6000
4.8x10^4
1.4x10^-3
1500
QLYTSF-94X106-16X16
QLYTSF-94X106-16X16
QLYTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
94
106
29.70
28.50
M8
M6
M6
0
0
0.0
0
270
540
0.20
1.0
±1
4500
1.0x10^5
2.44x10^-3
2253
QLYTSF-104X110-20X20
QLYTSF-104X110-20X20
QLYTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
104
110
29.70
26.75
M10
M6
M6
0
0
0.0
0
420
840
0.25
1.0
±1
4500
1.1x10^5
7.8x10^-3
2330
QLYTSF-126X110-20X20
QLYTSF-126X110-20X20
QLYTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
126
110
32.70
29.70
M10
M8
M6
0
0
0.0
0
675
1350
0.25
1.0
±1
4500
2.7x10^5
1.5x10^-2
5142
QSYTAW-56X60-12X12
QSYTAW-56X60-12X12
QSYTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
56
60
19.45
24.50
M5
M5
M5
0
0
0.0
0
50
100
0.20
0.5
±0.50
8000
2.0x10^4
4.1x10^-5
233
QSYTAW-65X63-14X14
QSYTAW-65X63-14X14
QSYTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
65
63
24.30
25.80
M6
M6
M6
0
0
0.0
0
70
140
0.20
0.5
±0.50
8000
3.0x10^4
1.9x10^-4
340
QSYTAW-87X72-16X16
QSYTAW-87X72-16X16
QSYTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
87
72
29.20
26.25
M8
M6
M6
0
0
0.0
0
130
260
0.20
0.5
±0.50
6000
6.3x10^4
6.5x10^-4
420
QSYTAW-94X73-16X16
QSYTAW-94X73-16X16
QSYTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
94
73
29.70
28.50
M8
M6
M6
0
0
0.0
0
180
360
0.20
0.5
±0.50
4500
1.4x10^4
1.2x10^-3
660
QSYTAW-104X75-20X20
QSYTAW-104X75-20X20
QSYTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
104
75
29.70
26.75
M10
M6
M6
0
0
0.0
0
280
560
0.20
0.5
±0.50
4500
1.5x10^4
1.8x10^-3
700
QSYTAW-126X83-20X20
QSYTAW-126X83-20X20
QSYTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
126
83
32.70
29.70
M10
M8
M6
0
0
0.0
0
450
900
0.20
0.5
±0.50
4500
4.4x10^5
2.8x10^-3
1380
QSYTSF-56X60-12X12
QSYTSF-56X60-12X12
QSYTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
56
60
19.45
24.50
M5
M5
M5
0
0
0.0
0
75
150
0.20
0.5
±0.50
8000
5.6x10^4
4.3x10^-5
651
QSYTSF-65X63-14X14
QSYTSF-65X63-14X14
QSYTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
65
63
24.30
25.80
M6
M6
M6
0
0
0.0
0
105
210
0.20
0.5
±0.50
8000
7.6x10^4
3.5x10^-4
920
QSYTSF-87X72-16X16
QSYTSF-87X72-16X16
QSYTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
87
72
29.20
26.25
M8
M6
M6
0
0
0.0
0
195
390
0.20
0.5
±0.50
6000
1.2x10^5
1.4x10^-3
1120
QSYTSF-94X73-16X16
QSYTSF-94X73-16X16
QSYTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
94
73
29.70
28.50
M8
M6
M6
0
0
0.0
0
270
540
0.20
0.5
±0.50
4500
2.4x10^5
2.1x10^-3
1900
QSYTSF-104X75-20X20
QSYTSF-104X75-20X20
QSYTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
104
75
29.70
26.75
M10
M6
M6
0
0
0.0
0
420
840
0.20
0.5
±0.50
4500
2.6x10^5
3.0x10^-3
1980
QSYTSF-126X83-20X20
QSYTSF-126X83-20X20
QSYTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
126
83
32.70
29.70
M10
M8
M6
0
0
0.0
0
675
1350
0.20
0.5
±0.50
4500
7.5x10^5
6.5x10^-3
3940
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表